Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Telefonkabel

Til brug i informations- og kommunikationsteknologi

Telefonkabler fra LAPP kan bruges i telefonsystemer, telefonstationer og brandalarmsystemer. Telefonkabler med DIN VDE 0815-godkendelse kan installeres i offentlige bygninger. Vores telefonkabler kan anvendes udendørs og indendørs.

Kategorier

Kabler
  • Installationskabel
  • Telefonkabel
  • 4.0
  • 8.0
  • 0.5 mm²
  • 0.28 mm²
  • Ja
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • PWIS-fri
  • UV-resistent
  • Vandtæt i længderetningen
  • CE-mærket
  • VDE-certificeret
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Installationskabel
      • Telefonkabel
  • Elektriske parametre
    • Maksimal driftsspænding (ikke til strømoverførsel)
      • 300 V
    • testspænding leder/leder
      • 0.8 kV
      • 0.5 kV
    • Testspændingsleder/afskærmning
      • 0.8 kV
      • 2 kV
  • Produktdesign
    • Nominel diameter ledning (mm)
      • 0.8 mm
      • 0.6 mm
    • Antal par
      • 2.0
      • 4.0
      • 10.0
      • 6.0
      • 20.0
      • 30.0
      • 50.0
      • 100.0
      • 1.0
      • 3.0
      • 8.0
      • 12.0
      • 5.0
      • 16.0
      • 24.0
      • 40.0
    • Nominel yderdiameter
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 6.0 mm
      • 14.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.3 mm
      • 6.7 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.3 mm
      • 8.5 mm
      • 8.6 mm
      • 8.8 mm
      • 9.2 mm
      • 9.5 mm
      • 10.4 mm
      • 10.9 mm
      • 11.0 mm
      • 11.2 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.5 mm
      • 27.5 mm
      • 31.5 mm
      • 36.5 mm
    • Grundmateriale til lederisolering
      • Polyvinylklorid
      • Polyethylen
      • Halogenfrit materiale
    • Grundmateriale for yderkappe
      • Polyvinylklorid
      • Polyethylen
      • Halogenfrit materiale
    • Kabelkappefarve
      • grå
      • sort
      • rød
    • Lederfarvekode
      • VDE 0815
      • VDE 0816
    • Antal ledere
      • 4.0
      • 8.0
    • Ledertværsnit (mm2)
      • 0.5 mm²
      • 0.28 mm²
    • Afskærmet
      • Ja
  • Produktegenskaber
    • Anvendelsesområde
      • Fast installation
      • Fleksibel
    • Minimum bøjningsradius i mm, stationær
    • Temperatur, fast forbindelse
      • -30 °C for 70 °C
      • -40 °C for 70 °C
    • Temperatur, lejlighedsvis flyttet
      • -5 °C for 50 °C
      • -20 °C for 50 °C
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • PWIS-fri
      • UV-resistent
      • Vandtæt i længderetningen
  • Certificeringer og standarder
    • EAC-certificeret
      • Ja
    • CPR-brandklasse
      • Eca
      • Dca
    • CPR-røgtæthed
      • s1
    • CPR-dråbeadfærd
      • d2
    • CPR-syreindhold
      • a1
    • Certificates
      • CE-mærket
      • VDE-certificeret

Resultater

(6)