Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Tilslutningskabel og styrekabel

Til en bred vifte af anvendelser til strømforsyning og signaltransmission

Vores tilslutnings- og styrekabler falder under produktmærket ÖLFLEX® og har altid stået for olieresistens og fleksibilitet. Stærkstrømskabler giver den optimale strømforsyning, hvorimod styrekabler sender signaler til styring af enheder og maskiner. I dette produktsegment tilbyder LAPP dig en række kabler, som kan bruges til at dække alle anvendelser. Gennemse produktsortimentet: fra enkle, universelt anvendelige enkeltlederkabler til flerlederkabler til specifikke formål, såsom robot- eller kabelkædeanvendelse eller endda sol- og vindkraft..

  • Strøm- og styrekabel
  • Enkeltleder
  • Jernbanekabel
  • Stærkstrømskabler
  • Mellemspændingskabel
  • Servokabel
  • Spiralkabel
  • Robotkabel
  • Enkeltlederkabel
  • Motorforbindelseskabel
  • Kabel til transportbånd
  • DC-tilledning
  • Kompensationskabel
  • Lavfrekvent datakabel
  • Solcellekabel
  • Forlængerkabel
  • Enkoderkabel
  • Køretøjskabel
  • Fladkabel
  • Installationskabel
  • Termoelement-kabel
  • Elevatorkabel
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 2
  • 7
  • 12
  • 18
  • 25
  • 8
  • 34
  • 6
  • 24
  • 19
  • 10
  • 9
  • 41
  • 16
  • 14
  • 30
  • 37
  • 50
  • 36
  • 20
  • 13
  • 32
  • 40
  • 48
  • 15
  • 21
  • 26
  • 61
  • 65
  • 27
  • 11
  • 42
  • 80
  • 100
  • 23
  • 28
  • 38
  • 43
  • 54
  • 60
  • 17
  • 35
  • 51
  • 52
  • 56
  • 74
  • Anlægsmaskine
  • Maskinværktøj
  • Intralogistik og materialehåndtering
  • Procesindustrien
  • Rullende materiel
  • Elevatorer og lifte
  • Skibe og både
  • Energi
  • Biler
  • Fødevarer og drikkevarer
  • Samlelinjer
  • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Robotter
  • Landbrug og landbrugsmaskiner
  • Emballage
  • Sundhedspleje og lægemidler
  • solcelle
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 300.0 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.14 mm²
  • 400.0 mm²
  • 500.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 630.0 mm²
  • 800.0 mm²
  • 21.0 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.18 mm²
  • 33.7 mm²
  • 42.5 mm²
  • 1000.0 mm²
  • 0.09 mm²
  • 0.35 mm²
  • 33.0 mm²
  • 42.4 mm²
  • 53.7 mm²
  • 67.5 mm²
  • 67.7 mm²
  • 85.1 mm²
  • 107.2 mm²
  • 107.6 mm²
  • 126.7 mm²
  • 177.6 mm²
  • 253.7 mm²
  • Alkali-resistent
  • Brændstofbestandig
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kan nedsænkes permanent i vand
  • Kappeoverflade med lav adhæsion
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Lav kapacitans
  • Mekanisk modstandsdygtig
  • Olieresistent
  • Ozonresistent
  • PWIS-fri
  • Syrebestandig
  • Til installationer i henhold til ÖVE R11-1
  • Til kontinuerlig bøjning
  • Til vridningsbelastning
  • Tromlebar
  • UV-resistent
  • Vandbestandig
  • Vandtæt i længderetningen
  • Vandtæt på siden
  • hydrolysebestandig
  • saltvandsbestandig
  • vejrsikret
  • ABS-certificeret
  • ADR-godkendelse
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • Bureau Veritas-certificeret
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • DNV-certificeret
  • Ecolab-certificeret
  • Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
  • HAR-certificeret
  • Lloyd's Register-certificeret
  • RINA-certificeret
  • TÜV-certificeret
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-certificeret
  • cUL listed
  • cUR recognized
Filter
  • Generel information
    • Enkeltleder emballagetype
      • Ring
      • Stor papkasse
      • Spole
      • Afhængig af længde
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
      • Ja
    • Nye produkter
      • Nej
      • Ja
    • Produkttype
      • Strøm- og styrekabel
      • Enkeltleder
      • Jernbanekabel
      • Stærkstrømskabler
      • Mellemspændingskabel
      • Servokabel
      • Spiralkabel
      • Robotkabel
      • Enkeltlederkabel
      • Motorforbindelseskabel
      • Kabel til transportbånd
      • DC-tilledning
      • Kompensationskabel
      • Lavfrekvent datakabel
      • Solcellekabel
      • Forlængerkabel
      • Enkoderkabel
      • Køretøjskabel
      • Fladkabel
      • Installationskabel
      • Termoelement-kabel
      • Elevatorkabel
    • Branchesegment
      • Anlægsmaskine
      • Maskinværktøj
      • Intralogistik og materialehåndtering
      • Procesindustrien
      • Rullende materiel
      • Elevatorer og lifte
      • Skibe og både
      • Energi
      • Biler
      • Fødevarer og drikkevarer
      • Samlelinjer
      • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
      • Robotter
      • Landbrug og landbrugsmaskiner
      • Emballage
      • Sundhedspleje og lægemidler
      • solcelle
  • Elektriske parametre
    • Nominel spænding
      • U0/U: 300/500 V AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC i henhold til IEC
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 0,75/1,5 kV DC i henhold til IEC
      • U0/U: 12/20 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 6/10 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 18/30 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 1 /1 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0: 250 V AC rms i henhold til DNV
      • 30 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 48 V AC rms i henhold til IEC
      • 60 V DC i henhold til IEC
      • U0/U: 3.6/6 kV AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 1,5/1,5 kV DC i henhold til IEC
      • 600 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • U0/U: 300/300 V AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 230/400 V AC rms i henhold til IEC
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • 300 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • U0/U: 0,9/1,5 kV DC i henhold til IEC
      • U0/U: 100/100 V AC rms i henhold til IEC
      • 10 kV AC rms i henhold til IEC
      • 30 V DC i henhold til IEC
    • Testspænding
      • 4 kV
      • 2.5 kV
      • 2 kV
      • 3.5 kV
      • 3 kV
      • 6.5 kV
      • 5 kV
      • 1.5 kV
      • 3.4 kV
      • 30 kV
      • 15 kV
      • 45 kV
      • 6 kV
      • 11 kV
      • 1 kV
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
      • 20 kV
    • Märkspänning
      • 1000 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 600 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 1000 V AC rms i henhold til cRU AWM
      • 600 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories MTW
      • 600 V AC rms i henhold til CSA TEW
      • 600 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories TC
      • 1000 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories WTTC
      • 600 V AC rms i henhold til c(UL) CIC/TC
      • 1000 V AC rms i henhold til CSA AWM
      • 600 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 600 V AC rms i henhold til cRU AWM
      • 600 V AC rms i henhold til CSA AWM
      • 300 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 1000 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories fleksibel motorforsyning
      • 1200 V DC i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 300 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 300 V AC rms i henhold til CSA AWM
      • 600 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories CIC
      • 300 V AC rms i henhold til cRU AWM
      • 600 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories STOOW
      • 600 V AC rms i henhold til cUL STOOW
      • 1000 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories TC
      • 300 V AC rms / DC i henhold til cRU AWM
      • 2000 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories TC
      • 30 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 30 V AC rms / DC i henhold til CSA AWM
      • 300 V AC rms / DC i henhold til CSA AWM
      • 1000 V AC rms i henhold til CSA
      • 300 V AC rms i henhold til Underwriters Laboratories STOOW
      • 300 V AC rms i henhold til cUL STOOW
      • 600 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories AWM
      • 600 V AC rms / DC i henhold til cRU AWM
    • Testspænding, kerne/kerne
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 1.5 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
    • Testspændingsleder/afskærmning
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 2.5 kV
      • 0.75 kV
      • 1.2 kV
      • 1 kV
      • 1.5 kV
  • Produktdesign
    • Grundmateriale til lederisolation
      • Polyvinylklorid
      • Elektronstråle-tværforbundet polymerblanding
      • Halogenfrit materiale
      • Tværforbundet polyethylen
      • Polypropylen
      • Termoplastiske elastomerer
      • Silikone
      • Gummi
      • Polytetrafluorethylen
      • Fluorethylenpropylen
      • Glasfiber
      • Ethylenpropylen og polypropylengummi
      • Polyethylen
      • Polyurethan
      • Polyolefin
      • Gummi af ethylen, propylen og propylen
      • Copolymer af ethylen og tetrafluorethylen
      • Keramisk garn
      • Silica
    • Yderkappens grundmateriale
      • Polyvinylklorid
      • Polyurethan
      • Elektronstråle-tværforbundet polymerblanding
      • Halogenfrit materiale
      • Polyolefin
      • Gummi
      • Termoplastiske elastomerer
      • Silikone
      • Polyethylen
      • Termoplast
      • Glasfiber
      • Polytetrafluorethylen
      • Fluorethylenpropylen
      • Tværforbundet polyethylen
      • Copolymer af ethylen og tetrafluorethylen
      • Keramisk garn
      • Silica
    • Farve på ydre kappe
      • sort
      • grå
      • orange
      • gennemsigtig
      • gul
      • rød
      • grøn
      • blå
      • mørkegrå
      • antracit
      • hvid
      • sort/rød
      • sort/blå
      • pink
    • Lederidentifikation
      • Numre
      • Farver
      • Alfanumerisk og farver
      • Alfanumerisk og tal
      • Alfanumerisk
      • Farver og tal
      • Alfanumerisk, farver og tal
    • Afskærmet
      • Nej
      • Ja
    • Nominel yderdiameter
    • Inklusive beskyttelsesjord
      • Ja
      • Nej
    • Indre kapslings grundmateriale
      • Polyvinylklorid
      • Termoplastiske elastomerer
      • Halogenfrit materiale
      • Gummi
      • Silikone
      • Glasfiber
      • Polyolefin
    • Nominelt ledertværsnit (AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 21 AWG
      • 19 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 4 AWG
      • 2 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 1 AWG
      • 26 AWG
      • 4/0 AWG
      • 20 AWG
      • 3/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 28 AWG
      • 250 kcmil
      • 350 kcmil
      • 450 kcmil
      • 500 kcmil
      • 25 AWG
      • 1/0 AWG
      • 23 AWG
    • Enkeltleder-farve
      • sort
      • grøn/gul
      • rød
      • blå
      • hvid
      • brun
      • grå
      • orange
      • mørkeblå
      • gul
      • grøn
      • violet
      • pink
      • blå/hvid
      • hvid/blå
      • mørkeblå/hvid
      • gennemsigtig
      • rød/hvid
      • ultramarineblå
      • orange/hvid
      • hvid/rød
      • brun/hvid
      • orange-mørkeblå
      • rød/sort
      • blå/rød
      • orange/blå
      • violet/hvid
      • blå/grøn
      • blå/sort
      • grå/sort
      • gul/hvid
      • gul/rød
      • gul/sort
      • hvid/sort
      • sort/hvid
      • brun/grøn
      • brun/sort
      • grøn/hvid
      • orange/sort
      • grøn/sort
      • hvid/brun
      • sort/rød
      • beige
      • hvid/orange
      • rød/gul
      • sort/grøn
      • violet/sort
      • violet/gul
      • brun/blå
      • grå/blå
      • grå/brun
      • grå/pink
      • grøn/rød
      • hvid/grøn
      • hvid/gul
      • lilla/brun
      • pink/blå
      • pink/hvid
      • pink/sort
      • rød/brun
    • Antal par
      • 1
      • 2
      • 4
      • 3
      • 0
      • 7
      • 5
      • 8
      • 6
      • 12
      • 10
      • 14
      • 19
      • 24
      • 30
      • 37
      • 27
    • Med armering
      • Nej
      • Ja
    • Antal ledere
      • 1
      • 4
      • 3
      • 5
      • 2
      • 7
      • 12
      • 18
      • 25
      • 8
      • 34
      • 6
      • 24
      • 19
      • 10
      • 9
      • 41
      • 16
      • 14
      • 30
      • 37
      • 50
      • 36
      • 20
      • 13
      • 32
      • 40
      • 48
      • 15
      • 21
      • 26
      • 61
      • 65
      • 27
      • 11
      • 42
      • 80
      • 100
      • 23
      • 28
      • 38
      • 43
      • 54
      • 60
      • 17
      • 35
      • 51
      • 52
      • 56
      • 74
    • Nominelt ledertværsnit (metrisk)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.14 mm²
      • 400.0 mm²
      • 500.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 630.0 mm²
      • 800.0 mm²
      • 21.0 mm²
      • 0.8 mm²
      • 0.18 mm²
      • 33.7 mm²
      • 42.5 mm²
      • 1000.0 mm²
      • 0.09 mm²
      • 0.35 mm²
      • 33.0 mm²
      • 42.4 mm²
      • 53.7 mm²
      • 67.5 mm²
      • 67.7 mm²
      • 85.1 mm²
      • 107.2 mm²
      • 107.6 mm²
      • 126.7 mm²
      • 177.6 mm²
      • 253.7 mm²
  • Produktegenskaber
    • Anvendelsesområde
      • Fast installation
      • Fleksibel
      • Kabelkæde
      • Vridning
      • Udendørsophængning
    • Minimum bøjningsradius i mm, fast forbindelse
    • Temperature, fixed installation
    • Temperature, occasionally flexing
    • Minimum bøjningsradius i mm, lejlighedsvis bøjning
      • 18.0 mm
      • 150.0 mm
      • 90.0 mm
      • 135.0 mm
      • 15.0 mm
      • 14.4 mm
      • 72.0 mm
      • 114.0 mm
      • 93.0 mm
      • 162.0 mm
      • 100.5 mm
      • 120.0 mm
      • 198.0 mm
      • 99.0 mm
      • 111.0 mm
      • 133.5 mm
      • 144.0 mm
      • 178.0 mm
      • 75.0 mm
      • 130.0 mm
      • 60.0 mm
      • 121.5 mm
      • 132.0 mm
      • 81.0 mm
      • 84.0 mm
      • 85.5 mm
      • 117.0 mm
      • 118.5 mm
      • 140.0 mm
      • 66.0 mm
      • 73.5 mm
      • 96.0 mm
      • 106.5 mm
      • 108.0 mm
      • 168.0 mm
      • 13.2 mm
      • 94.5 mm
      • 127.5 mm
      • 171.0 mm
      • 180.0 mm
      • 87.0 mm
      • 105.0 mm
      • 109.5 mm
      • 102.0 mm
      • 103.5 mm
      • 124.5 mm
      • 63.0 mm
      • 126.0 mm
      • 138.0 mm
      • 158.0 mm
      • 159.0 mm
      • 10.0 mm
      • 57.0 mm
      • 79.5 mm
      • 100.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 148.5 mm
      • 151.5 mm
      • 210.0 mm
      • 97.5 mm
      • 156.0 mm
      • 174.0 mm
      • 51.0 mm
      • 69.0 mm
      • 112.5 mm
      • 123.0 mm
      • 129.0 mm
      • 172.5 mm
      • 175.5 mm
      • 176.0 mm
      • 192.0 mm
      • 200.0 mm
      • 255.0 mm
      • 14.0 mm
      • 19.0 mm
      • 31.0 mm
      • 67.0 mm
      • 71.3 mm
      • 101.3 mm
      • 130.5 mm
      • 153.0 mm
      • 154.0 mm
      • 187.5 mm
      • 190.5 mm
      • 222.0 mm
      • 13.0 mm
      • 43.2 mm
      • 65.0 mm
      • 67.5 mm
      • 77.5 mm
      • 82.5 mm
      • 136.5 mm
      • 141.0 mm
      • 160.5 mm
      • 164.0 mm
      • 166.5 mm
      • 194.0 mm
      • 195.0 mm
      • 204.0 mm
    • Minimum bøjningsradius i mm, dynamisk kontinuerlig bøjning
    • Maksimale bøjningscyklusser
    • Maksimal bevægelseslængde
      • 100.0 m
      • 20.0 m
      • 10.0 m
      • 500.0 m
      • 50.0 m
    • Maksimal glidehastighed
    • Maksimal selvbærende hastighed
    • Maksimal acceleration
    • Temperature, dynamic continuously flexing
    • Permanent undervandsbrug op til
      • 10 m
      • 500 m
      • 600 m
    • Produktegenskaber
      • Alkali-resistent
      • Brændstofbestandig
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kan nedsænkes permanent i vand
      • Kappeoverflade med lav adhæsion
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Lav kapacitans
      • Mekanisk modstandsdygtig
      • Olieresistent
      • Ozonresistent
      • PWIS-fri
      • Syrebestandig
      • Til installationer i henhold til ÖVE R11-1
      • Til kontinuerlig bøjning
      • Til vridningsbelastning
      • Tromlebar
      • UV-resistent
      • Vandbestandig
      • Vandtæt i længderetningen
      • Vandtæt på siden
      • hydrolysebestandig
      • saltvandsbestandig
      • vejrsikret
  • Certificeringer og standarder
    • EAC-certificeret
      • Ja
      • Ikke påkrævet
    • CPR-brandklasse
      • Eca
      • Dca
      • Fca
      • B2ca
      • Cca
    • CPR-røgtæthed
      • s1
      • s1b
      • s2
      • s1a
      • s3
    • CPR-dråbeadfærd
      • d2
      • d1
      • d0
    • CPR-syreindhold
      • a1
      • a3
    • Certificeringer
      • ABS-certificeret
      • ADR-godkendelse
      • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
      • Bureau Veritas-certificeret
      • CE-mærket
      • CSA-certificeret
      • DNV-certificeret
      • Ecolab-certificeret
      • Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
      • HAR-certificeret
      • Lloyd's Register-certificeret
      • RINA-certificeret
      • TÜV-certificeret
      • UL listed
      • UL recognized
      • VDE-certificeret
      • cUL listed
      • cUR recognized

Resultater

(317)

Hvad er stærkstrøms- og styrekabler?


Hvad er et stærkstrømskabel?


Et stærkstrømskabel

  • forsyner apparater, maskiner og systemer med energi, 
  • tilslutter strømforsyningen i bygninger
  • distribuerer energi, f.eks. i kraftværker og omformerstationer.

Når alt kommer til alt, fungerer intet uden strøm!


Stærkstrømskabler betegnes også som energikabler, elkabler eller forsyningskabler.


Et stærkstrømskabel har mindst 1 leder og maksimalt 5 leder. En variant med mere end 2 leder består normalt af en neutral leder, en beskyttelsesleder og en til tre strømførende ydre ledere (faser, L1-L3), afhængigt af den enkeltfasede eller trefasede vekselstrøm.

Tværsnittet af lederen er generelt ≥ 0,5 mm2, de enkelte ledere er farvekodede i henhold til VDE 0293-308/HD 308 (lederidentifikationskode for farvekodede lavspændingskabler og -ledninger). LAPP tilbyder tilledning til lavspændingsområdet op til 1 kV og til mellemspændingsområdet op til 30 kV.

Hvad er et styrekabel?


Et styrekabel

  • overfører styresignaler inden for et styrekredsløb og 
  • styrer maskinkomponenter med disse styresignaler

Styrekabler bruges til at etablere ledningsføringen i og på tværs af maskiner mellem elektriske enheder, maskiner, koblingspaneler, sensorer og aktuatorer. 


Styrekablerne overfører enkle signaler, der bruges til at styre maskiner og deres komponenter. Signalmodtagerne udfører en handling baseret på styresignalerne.

Et styrekabel kan indeholde 2 til typisk 25 eller i sjældne tilfælde op til 100 nummererede ledere. Tværsnittet af lederen er normalt mellem 0,5 mm2 og 2,5 mm2, men kan også være op til 35 mm2 afhængigt af anvendelsen. Styrekabler skal være fleksible og pladsbesparende og have så lille en bøjningsradius som muligt.

Mindste ledertværsnit

LAPP kabel med det mindste ledertværsnit:
28 AWG ~ ca. 0,08 mm²
Til ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Største ledertværsnit

LAPP-kabel med det største ledertværsnit:
1.000 mm²
Til NA2XS(F)2Y

De fleste ledere

Det højeste antal ledere i et LAPP styrekabel er 100 ledere
Til ÖLFLEX® CLASSIC 110

Standardrelaterede oplysninger


De fleste af vores styre- og stærkstrømskabler er omfattet af Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet for elektrisk udstyr med en nominel spænding på mellem 50 og 1000 volt (AC-spænding) og mellem 75 og 1500 volt (DC-spænding).


Stærkstrøms- og styrekabler anvendes ofte i de samme anvendelser, men har forskellige funktioner. Mens stærkstrømskablet i figuren nedenfor leverer strømforsyningen til maskinens styreskab, videregiver styrekablerne kommandoer til maskinen.

1 Power cable, 2 Actuators, 3 Control cables, 4 Switches and sensors

Hvad står vores ÖLFLEX-produktmærke for?


LAPPs historie begynder med et ÖLFLEX®-kabel. I 1957 opfandt Oskar Lapp det første industrielt fremstillede kabel - et fleksibelt styrekabel med farvekodede ledere.
Indtil da fandtes der ingen kabler, der også kunne beskrives som flere isolerede ledere beklædt med en kappe. Ledere blev tidligere trukket individuelt ind i beskyttelsesrør med stort besvær.


Der fandt en stor industriel forandring sted med de olieresistente og fleksible ÖLFLEX®-kabler fra LAPP. 
Siden da har mærket ÖLFLEX® været synonymt med stærkstrøms- og styrekabler. 

I dag opfylder ÖLFLEX®-kabler stadig de højeste krav og kan modstå selv de hårdeste forhold. I mellemtiden er forskellige produktfamilier blevet samlet under ÖLFLEX®.

Hvilken rolle spiller elektromagnetisk kompatibilitet i stærkstrøms- og styrekabler?


Elektriske motorer, styreskabe og stærkstrømskabler kan have en forstyrrende indflydelse på styrekabler og datakabler på grund af de elektromagnetiske felter, de genererer.

Den kobbertrådede afskærmning under yderkappen af stærkstrøms-, styre- og datakabler fungerer som en effektiv modforanstaltning. De afskærmer interferensfelterne i 
begge retninger - forudsat at den elektromagnetiske interferens kan ledes ned i jorden ved hjælp af et passende jordingskoncept. 

Afhængigt af din anvendelse kan du beslutte, om dine stærkstrøms- og styrekabler skal afskærmes og derfor blive elektromagnetisk kompatible.

Få mere at vide om EMC
The electromagnetic radiation from power cables interferes with surrounding devices and machines
The electromagnetic radiation of devices and machines in turn interferes with the power supply or signal transmission

Hvilke forsynings- og kontrolkabler tilbyder LAPP?


Stærkstrøms- og styrekabler skal kunne modstå en lang række mekaniske påvirkninger, såsom træk, bøjninger, slid, snit, vridninger og tryk. De har ofte også en særlig kemisk modstand, forbedret temperaturbestandighed og forventes selvfølgelig at være UV- og vejrbestandige, hvis de anvendes udendørs.


De kan bruges næsten overalt: i maskin- og anlægsteknik, i måle-, styre- og varmeteknik, i vindturbiner og solcelleanlæg, i offentlige bygninger, lufthavne, togstationer samt i medicinsk teknik, den kemiske industri, fødevareindustrien, byggeteknik, sceneteknik, mobile elektriske apparater og mange andre anvendelser.


 

Antallet af ledere, ledertværsnittet, lederisolationens- og yderkappens grundmateriale samt kabelstrukturen (lag, afskærmning og snoning) og de opnåede certificeringer afgører i sidste ende bestemmelsen

  • af de endelige egenskaber, 
  • den designede nominelle spænding og dermed
  • anvendelsesområdet og installationstypen

af et kabel.

Standardrelaterede oplysninger


Bemærk venligst, når du vælger kabler og ledninger, at disse altid skal overholde de gældende standarder og retningslinjer. Følg instruktionerne i den internationale standard DIN EN 60204-1:2019-06. Den regulerer maskiners sikkerhed og det elektriske udstyr og definerer i del 1 kravene til kabler og ledninger samt deres anvendelsesbetingelser. Kontroller også, om der er en specifik produktstandard med andre/udvidede krav, der har forrang. Det kan f.eks. være anvendelsesvejledningen i IEC-publikation 62440:2008 for elektriske kabler med nominelle spændinger op til 450/750 V.

Nominel spænding


Den nominelle spænding er den referencespænding, som kabler og ledninger er konstrueret og testet til. Den udtrykkes som forholdet U0/U i volt, hvorved: 

  • U0 er den effektive spænding mellem en faseleder og jord
  • U er den effektive spænding mellem to faseledere i et kabel med flere ledere eller et system af enkeltleder-kabler.

Hvilke produktgrupper har vi defineret til vores stærkstrøms- og styrekabler?


Halogenfrie kabler

Tilbyder egnede egenskaber i tilfælde af brand

Kabelkædekabler

Fremstillet af fine og ekstra fine ledningsføringer for maksimal fleksibilitet

Robot- og torsionskabler

Særlig ledersnoning tillader samtidig bøjning og vridning

Spiralkabler

Spiralformet kabel til trange rum

Kabler til branchespecifikke anvendelser

Til anvendelser af jævnstrøm, SOLAR-, TRUCK- og TRAIN-anvendelser

Kabler til elevator- og transportbåndteknologi

Med yderligere støttesnoning og/eller forstærkninger

Temperaturbestandige kabler

Fremstillet af tværforbundet PE, silikone, FEP, PTFE eller glasfiber

Enkeltledere

Enkeltleder uden kappe, til universel og enkel ledningsføring

Infrastrukturkabler

Til bygningstilslutning og energidistribution