Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Enkeltledere

I overensstemmelse med internationale standarder

I vores produktgruppe af enkeltledere finder du harmoniserede og certificerede, halogenfrie og afskærmede enkeltledere til optimal EMC-beskyttelse. Enkeltledere er ikke kabler med kappe, men derimod individuelle, isolerede ledere uden yderligere kappe. LAPP's enkeltledere er egnede til en lang række anvendelser, såsom ledningsføring i styreskabe og ledningsføring i elektriske konfektioneringer og fordelingstavler.

 

Kabler
Tilslutnings- og styrekabler
  • Enkeltleder
  • Enkeltlederkabel
  • Rullende materiel
  • Elevatorer og lifte
  • Samlelinjer
  • solcelle
  • Maskinværktøj
  • Robotter
  • Biler
  • Energi
  • Intralogistik og materialehåndtering
  • Skibe og både
  • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Fødevarer og drikkevarer
  • Anlægsmaskine
  • Landbrug og landbrugsmaskiner
  • Emballage
  • Procesindustrien
  • Sundhedspleje og lægemidler
  • 0.75 mm²
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 0.14 mm²
  • 120.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • Nej
  • Ja
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • PWIS-fri
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
  • HAR-certificeret
  • Lloyd's Register-certificeret
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-certificeret
 

 

(24)

Hvad er enkeltledere?


Enkeltleder henviser kun til en enkelt leder, dvs. en plastikisoleret leder uden en yderkappe. Enkeltledere betragtes som vigtige komponenter til ledningsføring af elektroniske konfektioneringer i maskiner, enheder og styreskabe. Enkeltledere er også kendt som ledninger, installationsledninger, enkeltledere, hookupledninger, styreledninger eller ledningsføringer.


Forresten: alle kabler med én leder tæller derfor ikke som enkeltledere.


I denne vejledning vil du få at vide, hvordan LAPP-enkeltledere adskiller sig, hvor de bruges, og hvilke nøglespørgsmål der ofte stilles.


Du kan finde særlige kuldebestandige og varmebestandige enkeltledere til udvidede omgivelsestemperaturer (-195 °C til +700 °C) under "Temperaturbestandige kabler".

Til ÖLFLEX® HEAT

Hvorfor har enkeltledere egentlig ikke brug for en kappe?


Yderkappen på et kabel eller en ledning er en lukket indpakning, som beskytter komponenterne nedenunder mod at blive beskadiget eller mod andre eksterne påvirkninger. Skader kan forårsages af overdrevne mekaniske belastninger som f.eks. slid, stød, tryk eller bøjning eller af betydelige kemiske påvirkninger som f.eks. syrer, baser eller olier. Termiske påvirkninger som f.eks. kulde og varme samt fysiske påvirkninger som f.eks. UV-stråling må heller ikke tillades at have en negativ indvirkning på kablernes elektriske ledningsevne.


Enkeltledere, der er fastgjort i beskyttede omgivelser og ikke længere bevæges efterfølgende, udsættes normalt ikke for disse påvirkninger. Som følge heraf kan de også klare sig uden en en yderkappe som optager plads.

Hvor anvendes enkeltledere?


Enkeltledere anvendes typisk til elektriske installationer i bygninger og industrianlæg. De bruges som forsynings- og afgangsledninger til styreskabe, til at forbinde kredsløb i maskiner og til at forbinde lys- og signalsystemer.

Hvis overholdelse af brandbeskyttelseskrav er et vigtigt aspekt under kabelføringen, bør der vælges halogenfri materialer, der afgiver så få giftige røggasser som muligt i tilfælde af brand. Hvis kabelføringen udføres uden for Europa, skal der tages hensyn til den tilsvarende produktcertificering for anvendelsesområdet (f.eks. UL, CSA).

De fleste enkeltledere må ikke anvendes uden for et lukket system som f.eks. et styreskab eller ledningskanal uden yderligere beskyttelse (f.eks. et tomt rør eller et beskyttelsesrør). De er også velegnede til fast konfektionering på eller under puds, dette dog ikke i Danmark. Grøn-gul enkeltledere kan installeres direkte på kabelbakker, i kanaler og kabelkæder, men kun som potentialudligningsledninger med en beskyttende lederfunktion.

Leder du efter enkeltlederkabler, der kan bevæges på en meget fleksibel måde?

Til meget fleksible enkeltlederkabler

Hvad er forskellen mellem enkeltledere?


LAPP-enkeltledere kendetegnes ved

  • forskellige lederisolationsmaterialer,
  • det tilladte temperaturområde
  • certificeringer for forskellige regioner,
  • deres tilladte nominelle spænding og
  • deres emballagetype.


Et par enkeltledere er også screenet (LiYCY og Li2YCY).

Lederisolation


Halogenfrie kabler


Det mest almindeligt anvendte isoleringsmateriale til enkeltledere er PVC. Mere modstandsdygtige isoleringstyper fremstillet af polyolefin, silikone eller glasfiber anvendes derimod, når de enkeltlederen skal kunne modstå højere temperaturområder.


Enkeltledere kræves ofte med et isoleringsmateriale, der ikke indeholder halogener (halogenfri enkeltledere). Dette skyldes, at halogener frigiver ætsende gasser i tilfælde af brand. Halogenerede enkeltledere som er fremstillet af PVC er for eksempel ikke tilladt i offentlige områder og der, hvor der samles mange mennesker.

Temperaturområder


Det angivne temperaturområde gælder altid i tilfælde af fast installation af enkeltledere. Det tilladte temperaturområde kan variere afhængigt af certificeringen.

Temperaturområder ved hjælp af eksemplet med MULTI-STANDARD SC 2.1:

  • HAR/IEC: -40°C til +70°C
  • UL (AWM): op til +105°C
  • UL (MTW): op til +90°C
  • CSA (TEW): op til +105°C

Certificeringer


HAR-mærkningen på kabler og ledninger er af særlig betydning for godstransport mellem europæiske lande. Det skyldes, at der, hvor nationale standarder ikke er tilstrækkelige, anvendes harmoniserede mærker i hele Europa. Formålet med dette er at distribuere standardiserede produkter baseret på standardiserede design, konfektioneringer og testkriterier. Den Testmærket står for afprøvet sikkerhed og kvalitet og bekræfter, at enkeltlederen ikke kun er baseret på den typestandard, der er angivet i harmoniseringsdokumentet (HD), men også 100 % teknisk svarer til typestandarden og er typecertificeret i overensstemmelse hermed.

Hvis du vil fremstille enkeltledere i Nordamerika, skal du kigge efter UL- eller CSA-certificeringen. Afhængigt af anvendelsesområdet bør enkeltlederen f.eks. indeholde et UL-anerkendelsesmærke eller et UL-listemærke. 

Single cores with HAR marking

Eksempler:


For eksempel angiver UL (MTW)-mærket i henhold til UL-standarden 1063, at enkeltlederne er egnede som ledninger til maskinværktøj.

CSA (TEW)-mærket i henhold til CSA C22.2 nr. 127 angiver, at enkeltlederen er egnet som ledning til termoplastisk udstyr.

Fordelene ved multistandard enkeltledere er indlysende:

  • Reduceret indkøbsarbejde
  • Mindre pladskrav til opbevaring (plads og omkostninger)
  • Mere effektiv forvaltning af reservedele
  • Reducerede dokumentationsomkostninger

Nominel spænding


I Europa er enkeltledere til styreskabe designet til spændingsklasserne 300/500 V eller 450/750 V. Afhængigt af enkeltleder-certificeringen kan den nominelle spænding, der er tilladt for Nordamerika, afvige meget herfra, da der kan kræves forskellige spændingsklasser til dette anvendelsesområde og afhænger af den tilsvarende standard. 

Oplysninger om den nominelle spænding ved hjælp af eksemplet MULTI-STANDARD SC 2.1:

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V
  • UL (AWM): U: 600 V
  • UL (MTW): U: 600 V
  • CSA (TEW): U: 600 V

I tilfælde af harmoniserede typer med HAR-mærkning er den tilladte nominelle spænding let læselig:

Hvad er forskellen mellem en H05V-K og en H07V-K?


  • H05 = 300/500 V
  • H07 = 450/750 V

Emballagetype


LAPP-enkeltledere er tilgængelige som en ring (100 m eller i overskydende længder til vores TRONIC-moduler), på spoler (100 m, 150 m, 250 m) eller, men kun op til maks. 6 mm², også i en stor papkasse (type K op til 3000 m, type E op til 9000 m).

Typeforkortelser


De væsentlige egenskaber af en enkeltleder kan findes via typeforkortelsen. Vi vil give dig en kort dekrypteringshjælp ved hjælp af eksemplet H05V-K 1X0.5 YE:

  • H = Grundtype (harmoniseret type)
  • 05 = Nominel spænding (300/500 V)
  • V = Isolerende materiale (PVC)
  • K = Type kabel (fintråd til fast oplægning)
  • 1 = Antal ledere (1)
  • 0,5 = Leder ledertværsnit (0.5 mm²)
  • YE = Lederisolationsfarve (gul)
     

Lederisolationsfarver


De almindelige lederisolationsfarver for enkeltledere er grå, hvid, gul, orange, rød, violet, blå, grøn, brun, sort, grøn-gul, mørkeblå. Nogle enkeltledere er markeret med en tofarvet spiral, der gør det muligt at identificere kablet hurtigt på et kort stykke.

Ledertværsnit


Enkeltledere til styreskabe er typisk fremstillet af en fintrådet, tinbelagt kobbertråd (i henhold til VDE 0295 klasse 5). Den kan bøjes og er derfor nem at installere. Harmoniserede enkeltledere er tilgængelige med ledertværsnit fra 0,5 mm2 til 240 mm2; LiY-enkeltledere er tilgængelig fra 0,14 mm2.

Afskærmning


Afskærmet

Kabler, ledninger og forbindelsessystemer med EMC-beskyttelse i industrielle anvendelser


I EMC-følsomme miljøer, hvor elektromagnetisk interferens på andre komponenter skal undgås, er det nogle gange også nødvendigt at afskærme enkeltledere. Dette inkluderer enten en kobbersnoet afskærmning eller en omfletning af kobbertråd.