Vores halogenfri ÖLFLEX®-tilslutnings- og styrekabler anvendes i offentlige bygninger, såsom lufthavne og togstationer, og hvor mennesker, dyr og værdifulde aktiver udsættes for stor risiko i tilfælde af brand. De halogenfrie kabler fra LAPP er olieresistente og fleksible, og fås i afskærmede eller uafskærmede varianter.
- Strøm- og styrekabel
- DC-tilledning
- Stærkstrømskabler
- 4
- 5
- 3
- 7
- 12
- 1
- 2
- 18
- 25
- 8
- 10
- 34
- 41
- 9
- 14
- 16
- 30
- Elevatorer og lifte
- Intralogistik og materialehåndtering
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Fødevarer og drikkevarer
- Skibe og både
- Sundhedspleje og lægemidler
- Biler
- Maskinværktøj
- Samlelinjer
- Robotter
- Emballage
- Building Automation
- Energi
- solcelle
- Procesindustrien
- Anlægsmaskine
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 6.0 mm²
- 4.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 10.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Modstandsdygtig over for ozon
- Olieresistent
- PWIS-fri
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- CE-mærkning
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- UL recognized