Nyd godt af den høje produkttilgængelighed, hurtige leveringstider og vores fagfolks ekspertise!
Vi ved, at intet kan ske uden elektricitet. Derfor er infrastrukturkabler fra LAPP så uundværlige. Vores sortiment omfatter installationskabler, stærkstrømskabler og mellemspændingskabler. Produkterne er vigtige til kabelføring i private, offentlige og industrielle bygninger og til energiforsyning via kabler i jord.
- Stærkstrømskabler
- Mellemspændingskabel
- Strøm- og styrekabel
- Installationskabel
- Enkeltlederkabel
- solcelle
- Energi
- Biler
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Procesindustrien
- Fødevarer og drikkevarer
- Anlægsmaskine
- Emballage
- Rullende materiel
- Sundhedspleje og lægemidler
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Elevatorer og lifte
- Maskinværktøj
- U0/U: 0,6/1 kV AC rms i henhold til IEC
- U0/U: 12/20 kV AC rms i henhold til IEC
- U0/U: 6/10 kV AC rms i henhold til IEC
- U0/U: 18/30 kV AC rms i henhold til IEC
- U0/U: 300/500 V AC rms i henhold til IEC
- Fast installation
- Fleksibel
- Alkali-resistent
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Syrebestandig
- UV-resistent
- Vandbestandig
- Vandtæt i længderetningen
- Vandtæt på siden
- vejrsikret
- CE-mærket
- VDE-certificeret
Hvad er infrastrukturkabler, og hvordan anvendes de?
Uanset hvilken type energi, der er tale om, skal den transporteres fra det sted, hvor den genereres, til det sted, hvor brugeren har behov for den. Infrastrukturkabler bruges til dette. Der er her tale om kabler til distribution eller forsyning af energi. Som standard forsyner de boliger eller industribygninger med elektricitet (forsyning til boliger, indgang og distribution) og distribuerer energi fra distributionsnettet til bygningerne.
De fleste produkter inden for dette område kan installeres under jorden og betragtes derfor som kabler og ikke ledninger.
Hvordan adskiller infrastrukturkabler sig fra hinanden?
Afhængigt af om et infrastrukturkabel anvendes til standardoverensstemmende elektrisk installation i bygninger eller til omfattende strømforsyning i distributionsnet, kræves der forskellige spændingsklasser og installationstyper. Næsten alle LAPP-infrastrukturkabler er standardoverensstemmende kabler.
Vi skelner mellem infrastrukturkabler som følger:
- Installationskabler
- Stærkstrømskabler
- Mellemspændingskabel
Hvad er installationskabler?
Hvad er et NYM-kabel?
En almindeligt anvendt type installationskabel til 300/500V anvendelser.
Må ikke forveksles med NYY-stærkstrømskabel til underjordisk installation.
Installationskabler som NYM; eller det halogenfri NHXMH har en nominel spænding på 300/500 V og bruges til intern kabelføring i bygninger. De kan installeres direkte på, i eller under puds såvel som i mellemvægge eller i beton, forudsat at der ikke efterfølgende hældes, rystes eller tampes. Installation under puds kan udføres direkte i murværket uden tomrør. Det er en hurtig metode, da der kun skal fræses smalle riller i væggen. Men et tomt rør er ofte egnet til at trække eller udskifte kabler med en lille indsats. Installationskabler kan anvendes udendørs under hensyntagen til sollysniveauer (PVC-yderkappe), men er ikke egnede til direkte nedgravning og betragtes derfor som ledninger. LAPP-installationskablerne er standardoverensstemmende kabler i henhold til VDE.
Hvad er stærkstrømskabler?
Stærkstrømskabler har en nominel spænding på 0,6/1 kV og bruges til at forbinde bygninger og industrianlæg med strømforsyningen og til at distribuere energi i kraftværker og omformerstationer.
Stærkstrømskablerne NYY, NYCY, NYCWY og NAYY med modstandsdygtig PVC-isolering og kappemateriale er beregnet til direkte nedgravning.
De halogenfri stærkstrømskabler N2XH og N2XCH bruges til energifordeling i bygninger med en høj koncentration af mennesker eller værdifulde aktiver. Ligesom installationskabler er de beregnet til at blive lagt på, i og under puds, i murværk og i ikke-bevægelig beton.
Da der løber store strømme gennem stærkstrømskabler, fås produkterne i store tværsnit (f.eks. NYY op til 240 mm²).
Relevante standarder: DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0276-604
Hvad er et NYY-kabel?
En almindeligt anvendt type stærkstrømskabel til 600/1000 V anvendelser.
Må ikke forveksles med NYM-kablet til intern elektrisk installation!
Hvad er mellemspændingskabler?
Mellemspændingskabler distribuerer energi i lokale netværk i energiforsyningsvirksomheder eller i større industrianlæg, der opererer med mellemspænding. LAPP mellemspændingskabler fås i spændingsklasserne 6/10 kV, 12/20 kV eller 18/30 kV og produceres med forskellige isoleringstykkelser og ledertværsnit på op til 1000 mm². De er installeret fast i vand, luft eller jord. De tværforbundne ledende lag over og under lederisolationen forhindrer partiel udledning og muliggør konstant driftssikkerhed.
Relevant standard: DIN VDE 0276-620
Egnethed til underjordisk installation af infrastrukturkabler: hvad er et kabel til direkte nedgravning?
Et kabel til direkte nedgravning er et kabel, der er egnet til underjordisk installation. Denne betegnelse understreger, at det er velegnet til direkte nedgravning. Dens robuste yderkappe giver særlig mekanisk beskyttelse mod skader forårsaget af f.eks. skarpe sten og indtrængen af vand eller kemiske stoffer. Kabler til direkte nedgravning skal installeres dybt under jorden, afhængigt af aspekter som deres nominelle spænding. Afhængigt af deres anvendelsesformål trækkes de også gennem rør, dækket med sand og/eller yderligere beskyttet med advarselstape og plastplader.
Vigtigt: Afhængigt af kabeltypen til direkte nedgravning er et kabel til direkte nedgravning enten egnet til strømforsyning eller signaltransmission. Kablerne til direkte nedgravning fra produktgruppen infrastrukturkabler anvendes udelukkende til strømforsyning.
Ledermaterialer til infrastrukturkabler: aluminium eller kobber?
Da store ledertværsnit kræver meget ledermateriale, bruger nogle stærkstrømskabler og mellemspændingskabler det lette metal aluminium i stedet for kobber. Aluminiumledere er billigere og lettere end kobberledere. Men de leder ikke strømmen lige så godt. Når det er sagt, vil brugen af ledertværsnit, som er en eller to størrelser over, hvad der er nødvendigt for kobberledere, gøre det muligt for dem at opnå den samme ledningsevne som kobber. Kobberledere har derfor en højere strømværdi og et lavere spændingsfald sammenlignet med aluminiumledere og måles ved ledertværsnittet.
Vores isolerede kobber- eller aluminiumledere er enkelttrådet eller flertrådet, rundt eller sektorformet (RE = enkelttrådet rund leder, RM = flertrådet rund leder og SM = flertrådet sektorleder).