LAPP-kabelkædekabler er tilslutnings- og styrekabler til anvendelse i (meget) dynamiske kabelkæder. Deres egenskaber er optimalt tilpasset til permanent bøjning. Kablerne er tilgængelige i forskellige varianter med eller uden afskærmning og er opdelt i 3 anvendelsesorienterede ydelsesklasser ("Basic Line", "Core Line" og "Extended Line"). Dette giver dig mulighed for at finde dit produkt meget hurtigt! Yderligere egenskaber som høj bestandighed over for olie, slid og vejrforhold samt Underwriters Laboratories/CSA-certificeringer gør mange af dem til ægte multitalenter.
- Strøm- og styrekabel
- Enkeltlederkabel
- Stærkstrømskabler
- 4.0
- 1.0
- 5.0
- 7.0
- 3.0
- 12.0
- 18.0
- 25.0
- 2.0
- 36.0
- 30.0
- 34.0
- 20.0
- 50.0
- 16.0
- 41.0
- 14.0
- 26.0
- 6.0
- 42.0
- 65.0
- 8.0
- 9.0
- 17.0
- 48.0
- 1.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 0.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 400.0 mm²
- 500.0 mm²
- Ja
- Nej
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kappeoverflade med lav adhæsion
- Kemisk resistent
- Lav kapacitans
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Til kontinuerlig bøjning
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- hydrolysebestandig
- saltvandsbestandig
- vejrsikret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- Ecolab-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- Underwriters Laboratories-listet
- Underwriters Laboratories-recognised
- VDE-certificeret
- cUL-listet
- cUR-anerkendt