LAPP tilbyder specielle kabler til krav i sektorer som solceller, vindkraft, samt erhvervs- og jernbanekøretøjer.
- Jernbanekabel
- Strøm- og styrekabel
- Kompensationskabel
- Lavfrekvent datakabel
- DC-tilledning
- Solcellekabel
- Forlængerkabel
- Køretøjskabel
- Enkeltleder
- Stærkstrømskabler
- Termoelement-kabel
- Mellemspændingskabel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 7
- 19
- 6
- 12
- 5
- 37
- 8
- 24
- 9
- 13
- 32
- 48
- 16
- 40
- 27
- 10
- 14
- 15
- 20
- 28
- 38
- 54
- 60
- 18
- 25
- 74
- Rullende materiel
- Energi
- solcelle
- Anlægsmaskine
- Maskinværktøj
- Biler
- Skibe og både
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Samlelinjer
- Robotter
- Sundhedspleje og lægemidler
- Emballage
- Intralogistik og materialehåndtering
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Procesindustrien
- 1.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 6.0 mm²
- 4.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 0.22 mm²
- 300.0 mm²
- 0.8 mm²
- 400.0 mm²
- 0.35 mm²
- Alkali-resistent
- Brændstofbestandig
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kan nedsænkes permanent i vand
- Kappeoverflade med lav adhæsion
- Kemisk resistent
- Korrosionsbestandig
- Lav kapacitans
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Syrebestandig
- Til installationer i henhold til ÖVE R11-1
- Til kontinuerlig bøjning
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- Vandbestandig
- hydrolysebestandig
- vejrsikret
- ABS-certificeret
- ADR-godkendelse
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- Bureau Veritas-certificeret
- CE-mærket
- DNV-certificeret
- Ecolab-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- Lloyd's Register-certificeret
- RINA-certificeret
- TÜV-certificeret
- UL recognized