Under mærket ÖLFLEX® tilbyder LAPP tilslutnings- og styrekabler til brug i en lang række transportbåndteknologisystemer. Kablerne kan bl.a. bruges til elevatorer og styreenheder. Produktporteføljen indeholder også kabler, der kan vikles på en rulle med et understøttende element, og fladkabler.
- Kabel til transportbånd
- Fladkabel
- Stærkstrømskabler
- Elevatorkabel
- 4
- 5
- 7
- 12
- 8
- 24
- 18
- 3
- 6
- 30
- 36
- 2
- 9
- 10
- 16
- 20
- Procesindustrien
- Skibe og både
- Elevatorer og lifte
- Anlægsmaskine
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Intralogistik og materialehåndtering
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 1.0 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Til kontinuerlig bøjning
- Tromlebar
- UV-resistent
- Vandbestandig
- vejrsikret
- CE-mærket
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- VDE-certificeret