ÖLFLEX® stærkstrømskabler og styrekabler til barske forhold har forbedret mekanisk, kemisk og termisk modstandsdygtighed. Takket være deres robuste kappemateriale, såsom PUR, TPE eller gummi, er disse kabler egnede til udendørsbrug og minedrift, byggepladser, fødevare- og drikkevareproduktion, maskinværktøj eller pakkemaskiner. Deres forskellige nyttige egenskaber, såsom høj bestandighed mod olie, slid og vejrforhold, gør dem ideelle til anvendelse i industrien.
- Strøm- og styrekabel
- Stærkstrømskabler
- 4
- 5
- 3
- 1
- 7
- 2
- 12
- 25
- 18
- 34
- 10
- 41
- 50
- 14
- 19
- 24
- 6
- 8
- 11
- Elevatorer og lifte
- Skibe og både
- Procesindustrien
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Anlægsmaskine
- Samlelinjer
- Fødevarer og drikkevarer
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Intralogistik og materialehåndtering
- Energi
- Maskinværktøj
- Biler
- Rullende materiel
- Sundhedspleje og lægemidler
- Robotter
- solcelle
- Emballage
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 95.0 mm²
- 70.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 400.0 mm²
- 500.0 mm²
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kan nedsænkes permanent i vand
- Kemisk resistent
- Lav kapacitans
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- Vandbestandig
- hydrolysebestandig
- saltvandsbestandig
- vejrsikret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- Ecolab-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- HAR-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUL listed
- cUR recognized