Med disse tilslutnings- og styrekabler er dine gantry-robotter og leddelte robotter perfekt rustet til at levere en imponerende ydeevne. De er designet til samtidig bøjning og vridning med vridningsvinkler på op til +/- 360°. Kablerne er tilgængelige i varianter med eller uden afskærmning og valgfrit med Underwriters Laboratories/CSA-certificering til Nordamerika.
- Robotkabel
- 4.0
- 25.0
- 3.0
- 18.0
- 12.0
- 7.0
- 2.0
- 14.0
- 16.0
- 23.0
- 34.0
- 41.0
- 5.0
- 1.0 mm²
- 0.34 mm²
- 1.5 mm²
- 0.25 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 0.14 mm²
- 0.75 mm²
- 6.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- Ja
- Nej
- Flammeafvisende
- Kappeoverflade med lav adhæsion
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- PWIS-fri
- Til kontinuerlig bøjning
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- vejrsikret
- CE-mærket
- Underwriters Laboratories-recognised
- cUR-anerkendt