Vælg mellem kabler med 300/500 V, 450/750 V eller 0,6/1 kV inden for produktgruppen.
Vores ÖLFLEX®-tilslutnings- og styrekabler til standardanvendelser leverer fremragende ydelse på mange områder. På grund af deres normalt ikke-anvendelsesrelaterede egenskaber er de nyttige mange steder. I denne produktgruppe finder du et omfattende udvalg af kabler med PVC-kappe med farvede eller nummererede ledere, hvoraf mange er godkendt til internationale markeder.
- Strøm- og styrekabel
- 4
- 5
- 3
- 7
- 12
- 2
- 18
- 25
- 34
- 41
- 9
- 14
- 50
- 8
- 10
- 6
- 16
- 21
- 40
- 61
- 15
- 20
- 65
- 26
- 30
- 32
- 80
- 100
- 11
- 24
- 35
- 36
- 42
- 51
- 52
- 56
- Sundhedspleje og lægemidler
- Intralogistik og materialehåndtering
- Procesindustrien
- Anlægsmaskine
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Maskinværktøj
- Robotter
- Fødevarer og drikkevarer
- Energi
- Emballage
- Elevatorer og lifte
- Biler
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Samlelinjer
- solcelle
- Skibe og både
- Rullende materiel
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 21.0 mm²
- 33.7 mm²
- 42.5 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 67.7 mm²
- 107.6 mm²
- Flammeafvisende
- Kemisk resistent
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Til kontinuerlig bøjning
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- Vandbestandig
- vejrsikret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- Ecolab-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- HAR-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUL listed
- cUR recognized
Hvad er kabler til standardanvendelser?
Kabler til standardanvendelser er stærkstrøms- og styrekabler med et enkelt design, der er designet til en bred vifte af anvendelser. Disse kablers rolle er relativt uspektakulær med hensyn til deres mekaniske, kemiske eller temperaturbestandighed samt deres brandegenskaber. Det er netop fordi de ikke er specielt udviklet til den ene eller den anden anvendelse, at de er egnede til en meget bred vifte af anvendelser.
Hvor anvendes kabler til standardanvendelser?
Vores kabler til standardanvendelser er normalt installeret fast eller lejlighedsvis flyttet i industrielle anvendelser. Dette sker ofte på kabelbakker. Disse kabeltyper overtager ofte ledningsføringen på maskiner i styreskabe eller kabelbaserede styrekredsløb, både inde i maskiner og på tværs af systemer. Takket være deres fintrådede snoede ledere (klasse 5) bruges de også som et nemt at installere alternativ til installationskabler (klasse 1 eller 2), som også kan bruges til at opnå mindre bøjningsradier.
Selv i standardanvendelser er der brug for sikre, pålidelige, holdbare og nemme at håndtere produkter!
PVC som et ekstremt alsidigt materiale til isolerings- og kappeformål
De elektriske og mekaniske egenskaber samt varme- og kuldebestandigheden af et kabel bestemmes i vid udstrækning af de anvendte isolerings- og kappematerialer.
Polyvinylklorid (PVC), en termoplast, har bevist sit værd til vores kabler til standardanvendelser. Den kan bruges til en lang række anvendelser ved hjælp af tilsætningsstoffer. Vi bruger PVC-kapper og isoleringsblandinger, der opfylder både de typiske standardkrav og vores LAPP-fabriksstandarder, der er mere omfattende end disse. Det gør det muligt at udstyre kablerne optimalt til senere brug.
Vores kabler til standardanvendelser har normalt en grå Yderkappe (gammel DESINA farvekodning for styrekabler). På grund af deres anvendelse kan der også findes sorte, gennemsigtige og lejlighedsvis blå, orange eller gule kapper.
Kablerne tilbyder flammehæmmende egenskaber og varierer fra type til type med hensyn til modstand mod mineraloliebaserede smøremidler og andre olier. De er egnede til de typiske temperaturområder i industrielle anlæg. Størstedelen af kablerne i denne produktgruppe kan stadig bruges med lejlighedsvis bøjning, selv i minusgrader.
Er PVC ikke egnet til din anvendelse?
Hvordan differentieres kabler til standardanvendelser hos LAPP?
Forskellige ledertværsnit og antal ledere er påkrævet afhængigt af den tilsigtede anvendelse.
De fleste kabler til standardanvendelser har mindst to ledere og starter ved 0,5 mm2. For styrekabler (lederidentifikation er normalt ved tal), kan antallet af ledere være 50 eller flere. Det maksimale ledertværsnit er ofte 2,5 mm2, men kan være højere afhængigt af typen. Tilslutningskabler (ledermærkning er typisk efter farve) findes også i denne produktgruppe med fire kerner med op til 240 mm2 ledertværsnit.
Standardkabler, der skiller sig ud
Inden for denne produktgruppe har vi også produceret kabler, der skiller sig ud fra mængden og er lidt mere specielle i deres egenskaber eller anvendelser end resten af standardkablerne.
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT – fleksibel ved lave temperaturer ned til -30 °C
Konventionel PVC-plast er faktisk ikke egnet til lave temperaturer og bliver hurtigt sprødt og ufleksibelt i det lave temperaturområde på -5 °C/-10 °C. Men vores specialprodukt ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT er fremstillet af en PVC-blanding, der er meget fleksibel ved kolde temperaturer og kan udføre sine funktioner selv ved -30 °C.
LT står for lav temperatur i produktnavnet.
Du kan ryste af kulde, men ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT påvirkes ikke!
ÖLFLEX® EB eller ÖLFLEX® EB CY til egensikre kredsløb
En blå Yderkappe bruges ofte som farvekode for egensikre kabler i EX-områder. Dette gælder også for LAPP-kablet ÖLFLEX® EB eller ÖLFLEX® EB CY (skærmet) til brug i enheder, maskiner og systemer med "egensikker" ("i") eksplotionsbeskyttelse og til egensikre kredsløb i henhold til IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (del 1).
Beskyt dine enheder mod antændelse fra eksplosive blandinger.
ÖLFLEX® CONTROL TM samt ÖLFLEX® TRAY II med UL-liste TC-ER
Med ÖLFLEX® CONTROL TM og ÖLFLEX® TRAY II (tilgængelig også i afskærmede varianter) tilbyder vi kabler, der er specielt udviklet til kabelføring i industri- og maskinværktøj i USA. UL Tray Cable (TC)-certificeringen for Exposed Run (ER) tillader ikke kun åben, dvs. ubeskyttet installation på kabelbakker, men kabelsektioner, der "hænger ned" fra kabelbakken eller "går ind" i enheden/motoren efter kabelbakken, kan også installeres uden et beskyttelsesrør. Dette er en stor fordel, da det ikke kun gør installationen nemmere, men også gør den endnu billigere ved at udelade kabelbeskyttelsessystemer.
En UL-liste, der betaler sig!