ÖLFLEX® SERVO-kabler bruges som motor-, servomotor- og feedbackkabler til elektriske drev. LAPP-porteføljen omfatter også hybridkabler, som er baseret på ét-kabel-teknologi og leverer både strømforsyning og signaloverførsel og dermed erstatter enkoderkabler. Vores produkter er designet til statisk installation eller meget dynamisk brug i kabler til kabelkæder. Oplev utallige varianter og dimensioner for alle almindelige systemer fra drevproducenter.
- Servokabel
- Motorforbindelseskabel
- Enkoderkabel
- Strøm- og styrekabel
- Ja
- Nej
- U0/U: 0,6/1 kV AC rms i henhold til IEC
- 30 V AC rms / DC i henhold til IEC
- U0/U: 0,6/1 kV AC rms efter IEC
- 600 V AC rms efter (Producentspecifikationer)
- U0/U: 300/300 V AC rms i henhold til IEC
- Fleksibel
- Fast installation
- Kabelkæde
- Vridning
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kappeoverflade med lav adhæsion
- Kemisk resistent
- Lav kapacitans
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Til kontinuerlig bøjning
- UV-resistent
- hydrolysebestandig
- vejrsikret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- Underwriters Laboratories-listet
- Underwriters Laboratories-recognised
- VDE-certificeret
- cUL-listet
- cUR-anerkendt