ÖLFLEX®-spiralkabler har en PUR- eller gummiyderkappe for at modstå høje mekaniske belastninger. Spiralkablerne fra LAPP kan forlænges med en faktor på 3 til 4 i forhold til den hvilende tilstand. LAPP tilbyder forskellige kabeltværsnit fra 0,14 til 2,5 mm2. ÖLFLEX® spiralkabler er kendetegnet ved deres høje sammentrækningsevne.
- Spiralkabel
- 3
- 5
- 2
- 4
- 7
- 12
- 18
- Biler
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Anlægsmaskine
- Elevatorer og lifte
- Intralogistik og materialehåndtering
- Maskinværktøj
- Procesindustrien
- Skibe og både
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 0.5 mm²
- 2.5 mm²
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- PWIS-fri
- UV-resistent
- hydrolysebestandig
- vejrsikret
- CE-mærket