ÖLFLEX® HEAT er kabler og enkeltledere til forhøjede omgivelsestemperaturer. Kablerne og de enkelte ledere er tilgængelige i PVC, silikone, FEP, PTFE og glasfiber. Vi tilbyder også cross-linked-kabler og enkeltledere hos LAPP.
- Enkeltleder
- Strøm- og styrekabel
- 1.0
- 4.0
- 3.0
- 5.0
- 2.0
- 7.0
- 12.0
- 16.0
- 25.0
- 6.0
- 18.0
- 24.0
- 10.0
- 20.0
- 21.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 0.25 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 0.14 mm²
- 0.34 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 0.22 mm²
- Ja
- Nej
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Mekanisk modstandsdygtig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Syrebestandig
- UV-resistent
- Vandbestandig
- vejrsikret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- HAR-certificeret
- Underwriters Laboratories-recognised
- VDE-certificeret
- cUR-anerkendt