Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Afviklingsløsninger

Til nem afvikling af kabler

De smarte og innovative afviklingsløsninger fra LAPP gør det nemt at transportere, opbevare og afvikle kabler. Vi tilbyder også afviklingskartoner, afviklingspaller, kabeltromleafvikler og trommelvogne.

 

Logistikprodukter
  • Tromlefordeler
  • Afrulningspalle
  • Drejehjul
  • Gummifod
  • Måleudstyr
  • Tromlevogn
  • solcelle
  • Skibe og både
 
  • Generel information
    • Maks. belastningskapacitet
      • 200 kg
      • 50 kg
      • 500 kg
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Tromlefordeler
      • Afrulningspalle
      • Drejehjul
      • Gummifod
      • Måleudstyr
      • Tromlevogn
    • Branchesegment
      • solcelle
      • Skibe og både
  • Produktdesign
    • Til tromlebredde (maks.)
      • 420 mm
      • 520 mm
      • 550 mm
      • 670 mm
    • Flangediameter (min.)
      • 400 mm
    • Flangediameter (maks.)
      • 500 mm
      • 900 mm

 

(4)