Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Ethernet-fordeling

Aktive netværkskomponenter til Ethernet-anvendelser

For at datakommunikation kan finde sted i et industrielt netværk, er der behov for komponenter, som behandler de indgående datapakker og sender dem til adresserede netværksdeltagere. I denne produktgruppe finder du aktive komponenter som f.eks. kontakter og NAT-routere til udveksling af IP-adresser. Vores Ethernet-fordelingsprodukter bruges i Ethernet-baserede netværk til automatiseringsteknologi.

 

Netværks- og distributionskomponenter
  • Administreret switch
  • Ikke-administreret switch
  • Gateway
  • Sæt
  • SFP-modul
  • Software
  • Sortimentskasse
  • Vibrationsbeskyttelse
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • TÜV-certificeret
  • UL listed
  • cUL listed
 

 

(20)

Datakommunikation via Ethernet


Ifølge nylige analyser er næsten to tredjedele af alle industrielle netværk baseret på Ethernet-standarden. EtherNet/IP og PROFINET betragtes som førende teknologier i Europa.

Da kommunikationsprocesser normalt finder sted på flere niveauer, danner et kontinuerligt netværk fra feltet og kontrolniveauet lige igennem til virksomhedsledelsesniveauet, er de den drivende faktor i fabriksautomatisering. Talrige produktionsprocesser kan kun automatiseres og styres, hvis datakommunikation mellem de tilsluttede terminalenheder fungerer pålideligt.

Ethernet som datatransmissionsteknologi eller Industrial Ethernet som opbevaringssted for industrisektoren baner vejen for dette.

Alt, hvad du bør vide om Ethernet

Hvilke komponenter er nødvendige til Ethernet-netværksfordeling?


Et Ethernet-netværk består ikke kun af computere og servere, men også af talrige passive og aktive netværkskomponenter. De aktive komponenter er primært ansvarlige for at fordele Ethernet.

Passive komponenter

  • Dette inkluderer: komponenter, der ikke behøver at blive forsynet med strøm direkte
  • Opgave: Til installation af netværksstrukturen
  • Eksempel : Kabler, patchkabler, stikkontakter

Aktive komponenter

  • Dette omfatter: komponenter, der skal forsynes med strøm og aktivt behandle/forstærke signaler
  • Opgave: til kobling af netværksstrukturen
  • Eksempel : kontakter, routere, firewalls

Uanset om det er til kommunikation fra styreskab til styreskab, til kommunikation i maskinens styreskab eller til kommunikation fra hovedstyreskabet til kontoret – netværksenheder udfører deres arbejde pålideligt mange steder.

Sådan ser et typisk netværk af virksomhedsnetværk ud


How Switch, Router and Firewall are connected within a network.

Hvad skal aktive komponenter gøre under fordelingen?


Industrielle kommunikationsnetværk skal fungere pålideligt, dvs. de skal være fejlsikrede for at undgå afbrydelser i produktionen. De er også beregnet til at garantere en høj kvalitet af forbindelsen mellem terminalerne og samtidig levere en højtydende datatransmission.

Hvordan ser kommunikationsstrukturen ud?


Den specifikke kommunikationsstruktur afhænger af den nuværende netværkstopologi (netværkets logiske struktur og forbindelse) og de anvendte netværksprotokoller.

Hvordan kommunikerer Ethernet-enheder med hinanden?


Ethernet-protokoller danner grundlaget for kommunikation mellem de tilsluttede enheder. De bestemmer f.eks., hvornår der overføres datapakker i hvilke pakkeformater.

Flere oplysninger om protokolstandarder

Nem netværkoprettelse med disse LAPP-produkter


Vores aktive netværkskomponenter til pålidelig fordeling af Ethernet i industrivirksomheder har en positiv indvirkning på dit netværks ydeevne.

Ethernet-kontakter

Højtydende netværksenheder til datatransmission

ETHERLINE® ACCESS-serien tilbyder ikke-administrerede og administrerede switche til industriel brug.

NAT router med firewall

Beskyttelse mod cyberangreb

Afbryder produktionsnetværket fra internettet via NAT (Network Address Translation) og beskytter det således mod uautoriseret adgang.

ETHERLINE® ACCESS-sæt

Alle vigtige netværkskomponenter i et praktisk sæt

ETHERLINE® ACCESS-sættene indeholder de vigtigste komponenter til oprettelse af et industrielt Ethernet-netværk. De medfølgende kabler, stik og kontakter gør det muligt at foretage netværksinstallationer inden i og mellem maskiner.

Leder du efter den ideelle kabelføring til dit Ethernet-netværk?


Klik her for at gå til vores Ethernetkabler