Netværkskontakter bruges til at distribuere og udveksle data i industrielle Ethernet-netværk. Vores administrerede og ikke-administrerede switche fra mærket ETHERLINE® ACCESS er nemme at installere og giver hurtige datatransmissionshastigheder over en bred vifte af temperaturer – selv under krævende forhold. Det er et must for din intelligente fabrik!
- Administreret switch
- Ikke-administreret switch
- SFP-modul
- Vibrationsbeskyttelse
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- TÜV-certificeret
- UL listed
- cUL listed
Hvad er Ethernet-switches?
Digitaliseringen fører også til stadig større datamængder i produktionshallen. Som følge heraf bliver Ethernet som datatransmissionsteknologi, som allerede er blevet standard i kontormiljøer, også stadig vigtigere i industrielle miljøer. Udfordringen for industrielle datakabler ligger i pålidelig transmission af stadig højere datahastigheder, selv i barske industrielle miljøer.
Industrielle Ethernet netværks switches, ofte blot kaldet Ethernet switches eller industriswitches, er vigtige komponenter i dette. De forbinder alle Ethernet-kompatible enheder i et netværk ved hjælp af kobber- eller fiberoptiske patchkabler. De bruges til den kvasi-fysiske forbindelse af lokale computernetværk og sikrer, at data kan udveksles eller deles.
Switches er aktive komponenter i et netværk og findes ikke længere kun i datacentre, men også i maskinstyreskabe på produktionsanlæg. Switches monteres på DIN-skinnen i styreskabet, i industrielle skabe eller direkte på maskinen.
Hvad er en switches opgave? At videresende datapakker på en målrettet og fejlfri måde.
Switche sender kun datapakker videre til de netværksdeltagere, der skal modtage dem (direkte routing). Switches har flere porte til tilslutning af forskellige modtagerenheder. Disse porte er normalt fuldt duplex-egnede, dvs. de kan sende og modtage pakker på samme tid.
Hvad er de overbevisende egenskaber ved netværkskontakter?
Storskala netværk af automatiseringskomponenter
Fejlfrit samarbejde
Switches forhindrer, at datapakkerne kolliderer eller overføres forkert, hvilket vil føre til forbindelsesfejl og afbrydelser i produktionen.
Højtydende datatransmission
Robust design
Hvordan fungerer switches?
Switches kan mestre forskellige transmissionstilstande.
Hvis en switch modtager en datapakke, sker følgende (i henhold til IEEE 802.3):
Store & Forward transissionstilstand
- Efter at hele datapakken er modtaget, er den bufferet.
- Datapakken kontrolleres for fejlfri status (ved hjælp af CRC-kontrolsummen).
- Senderens MAC-adresse hentes og matches med destinationsadresserne i kildeadressestabellen (SAT).
- Hvis hele datapakken er fejlfri, videresendes den til destinationsadressen.
Hvad bruges MAC-adressen til?
MAC står for Media Access Control. Dette er adresseoplysninger til entydig identifikation af en netværksenhed. Kun ved hjælp af denne adresse kan deltagerne kommunikere med hinanden i et lokalt netværk.
MAC-adressen er 48 bit lang eller 12 cifre. De første 6 cifre kan ikke ændres og indeholder oplysninger om enhedsproducenten.
Eksempel på en LAPP MAC-adresse: 7C-F9-5C-E6-49-03
Cut-through transmissionstilstand
- Når datapakken ankommer, kontrolleres kun de 6 bytes, der giver oplysninger om destinationsadressen, for fejl.
- Senderens MAC-adresse hentes og matches med destinationsadresserne i kildeadressestabellen (SAT).
- Hvis datapakken er fejlfri med hensyn til destinationsadressen, videresendes den til destinationsadressen. Det betyder, at forkerte rammer også videresendes.
- Den modtagende switch gennemfører en fejlkontrol, hvor et forkert telegram i sidste ende kasseres.
I modsætning til Store&Forward venter cut-through-transmission ikke, indtil telegrammet er ankommet fuldstændigt, og der udføres ingen fejlkontrol ved hjælp af CRC-kontrolsummen. Dette sikrer en lavere latenstid, hvilket undertiden er meget ønskeligt ved datatransmission. Store&Forward muliggør derimod datatransmission af højere kvalitet.
Ikke alle switches er lige gode
Enkle Layer-2-switches
Enkle switches eller layer 2-switches arbejder på sikringslaget, det andet lag i OSI-modellen. De sikrer simpelthen, at datapakker, der modtages inden for et LAN, transmitteres og distribueres uden fejl (switching).
Switching i layer 2 udføres ved at bestemme MAC-adresser.
Layer 2-switches kommunikerer ikke med switches uden for deres eget LAN.
Hvad bruges IP-adressen til?
IP står for Internet Protocol. Dette er en adressespecifikation til entydig identifikation og adresse af en netværksenhed – selv uden for dens netværk. Det er kun med denne adresse, at deltagere fra forskellige netværk kan kommunikere med hinanden.
IP-adressen er på 32 bits (IPv4) eller 128 bits (IPv6). Den indeholder oplysninger om netværksadressen og værtsadressen.
Eksempel på en IPv4-adresse: 192.168.1.10
Layer 3-switches med yderligere funktioner
Derimod er der switches, der ud over at videresende datapakker inden for et LAN også forbinder flere LAN-netværk og VLANer (Virtual Local Area Networks) og også har routing-egenskaber (routing). Disse switches er også kendt som layer 3-switches, da de arbejder på det tredje lag i OSI-modellen, transmissionslaget. De transmitterer datapakker ved hjælp af IP-adresser.
I modsætning til egentlige routere etablerer de dog ikke en forbindelse til internettet.
Hvad er en administreret switch?
Sammenlignet med en ikke-administreret switch tilbyder en administreret switch administrationsfunktioner. Dette skaber diagnostiske og overvågningsmuligheder for netværket samt en højere databeskyttelse.
Find ud af mere om forskellene:
Administreret switch
Giver mulighed for at "styre" netværket
Egenskaber
Tilbyder få til mange administrationsfunktioner til
- Diagnose
- Beskyttelse
- Overvågning
- Betinget kontrol af netværket
Fordele
- Kan konfigureres (i vid udstrækning)
- Beskytter mod forbindelsesfejl på grund af en redundant strømforsyning
- Tilbyder en høj databeskyttelse
- Aktiverer fjerndiagnose
Brug
- Til større, mere komplekse netværk med et stort volumen af datapakker og intensiv netværksudnyttelse.
Ikke-administreret switch
Tillader IKKE "administration" af netværket
Egenskaber
- Tilbyder ikke administrationsfunktioner
Fordele
- Ingen konfiguration påkrævet
- Fungerer efter plug & play-princippet
- Omkostningseffektiv
Brug
- Til mindre, enkle netværk, f.eks. til multiplikation af porte.
Har du brug for hjælp til at vælge kontakten?
Ethernet-kontakter fra LAPP kan findes i produktfamilien ETHERLINE® ACCESS. Vores switches, med og uden administrationsfunktioner, adskiller sig med hensyn til:
- Antal porte (4 til 16)
- Egenskaber
- Understøttende protokoller
- IP-beskyttelsesklasse (IP 20 til IP 67)
- Temperaturbestandighed (op til -40 °C samt op til +75 °C)
- Installationssted (i eller uden for styreskabet)
De smarte filterkriterier i online shoppen hjælper dig med hurtigt at navigere til det ønskede produkt.
Hvorfor købe switche fra LAPP?
Takket være vores protokoluafhængige ekspertise kan vi tilbyde vores kunder en bred vifte af komponenter og systemløsninger til fabriks-, bygnings- og procesautomatisering.
Protokoluafhængighed
Komplet indkøb
Vores produkter i hovedtræk
IP67-kontakter til decentraliserede anvendelser
Funktioner
- PROFINET og ikke-administreret
- 8 porte (10/100Base-T(X)) til D-kodede M12 stik
- 100 Mbit/s datatransmissionshastighed
- Understøttede kontakter med PROFINET CC-B: MRP (klient), LLDP, DCP, SNMP
- Ikke-administreret switch understøtter PROFINET CC-A
- Spændingsområde: 18 - 30 VDC (M12 L-kodet)
- Temperaturområde: -40 °C til 75 °C
Fordele
- Direkte installation på stedet
- M12-forbindelser
- Tæthed
- Vibrationsbestandig
GSDML xml
GSDML bmp
Betjeningsvejledning
NAT router med firewall-funktion
Funktioner
- NAT (Basic NAT, NAPT) og portvideresendelse
- Integreret firewall-funktion
- RJ45-porte: 10/100 BaseT (X)
- Temperaturområde: -40 °C til 75 °C
- Spændingsområde: 18 – 30 VDC
- UL 61010
Fordele
- Kompakt design med høj porttæthed
- Reduceret installationsbyrde i eksisterende netværk
- Nem konfiguration via webinterface
- Pladsbesparende og industriel montering af DIN-skinne
NAT/firewallens aktuelle firmware
NAT/firewall-ændringshistorik
Brugermanual
QuickStartGuide
PROFINET®-kontakter i fladt design
Funktioner
- PROFINET®-kontakter med 4, 8 og 16 porte
- PROFINET® Overensstemmelsesklasse B
- Prioritering af PROFINET®-telegrammer
- LLDP detektering af nærliggende enheder
- RJ45-porte: 10/100 BaseT (X)
- Temperaturområde: -40 °C til 75 °C
- Driftsspænding: 18 – 30 VDC
- UL 61010
Fordele
- Kompakt design med høj porttæthed
- Nem konfiguration via webinterface
- Pladsbesparende og industriel montering af DIN-skinne
PROFINET 4-port GSDML xml
PROFINET 16-port GSDML xml
PROFINET 4-port GSDML bmp
PROFINET 8-port GSDML bmp
PROFINET 16-port GSDML bmp
IP-sætværktøj
PROFINET 4-portkontakt - aktuel firmware
PROFINET 8-port GSDML xml
PROFINET 8-portkontakt - aktuel firmware
PROFINET 16-portkontakt - aktuel firmware
QuickStartGuide
Brugermanual
Ikke-administrerede switche i flat design
Funktioner
- Switch med 5, 8 og 16 porte
- RJ45-porte: 10/100 BaseT (X)
- Temperaturområde: -25 °C til 60 °C
- Spændingsområde: 18 – 30 VDC
- UL 61010
Fordele
- Kompakt design med høj porttæthed
- PROFINET®-støtteenhed
- Pladsbesparende og industriel montering af DIN-skinne
Betjeningsvejledning til ikke-administreret Ethernet-switch 8-port
Betjeningsvejledning til ikke-administreret Ethernet-switch 5-port
Betjeningsvejledning til ikke-administreret Ethernet-switch 16-port
Administrerede switche
Funktioner
- Switches med 6 og 8 RJ45-porte, 10/100 BaseT (X)
- Switches med 8 RJ45-porte og 2 SFP-interfaces 10/100/1000 BaseT (X)
- Pakkebufferstørrelse: 1 Mbit
- Redundant strømforsyning: 24 VDC
- Understøttede protokoller: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 og mange flere
- Temperaturområde: -40 °C til 75 °C
- UL 61010
- Stød: IEC 60068-2-27
- Frit fald: IEC 60068-2-32
- Vibrationer: IEC 60068-2-6
Fordele
De mest fleksible og globalt tilgængelige løsninger fra en enkelt kilde
Brugermanual
Hardwareinstallationsvejledning (HIM) til ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP
Ikke-administrerede afbrydere
Funktioner
- Switch med 5, 8 og 16 porte
- RJ45-porte: 10/100 Base T (X)
- RJ45-porte: 10/100/1000 Base T (X)
- Pakkebufferstørrelse: 1 Mbit
- Udsendelse stormbeskyttelse
- Redundant strømforsyning: 24 VDC
- Temperaturområde: -10 °C til 60 °C
- UL 61010
- Stød: IEC 60068-2-27
- Frit fald: IEC60068-2-32
- Vibrationer: IEC 60068-2-6
Fordele
De mest fleksible og globalt tilgængelige løsninger fra en enkelt kilde