ETHERLINE® GUARD
Overvågningsudstyr til datakabler
Indtil nu var der kun to alternativer til vedligeholdelse af maskindele og anlæg: enten blev dele kun udskiftet, hvis de allerede var defekte, eller dele, der stadig var funktionelle, blev udskiftet med bestemte intervaller som en forholdsregel. Men takket være Industri 4.0 og digitalisering er der et mere effektivt alternativ til reaktiv eller forebyggende vedligeholdelse: forudsigende vedligeholdelse. Tanken bag dette er at udføre vedligeholdelsesforanstaltninger afhængigt af den faktiske ydeevne. Dette er også muligt for forbindelsessystemer, såsom kabler eller stik. Selvom kabler fra LAPP normalt holder i mange år, er det i situationer med meget dynamiske, krævende bevægelser med høje hastigheder og stærk vridning fordelagtigt og omkostningseffektivt at overvåge kablerne for at undgå uforudsete nedetider, som forringer produktiviteten. ETHERLINE® GUARD er den innovative løsning fra LAPP. Den stationære, absolut kompakte overvågningsenhed overvåger ydeevnen på dit Ethernetkabel til høje belastninger og risiko for svigt og viser dets aktuelle status. Hvorfor foretage forebyggende vedligeholdelse, hvis det også kan planlægges på en optimal måde? Du kan også drage fordel af fordelene ved forudsigelig vedligeholdelse!
Fordele
- Øg anlæggets tilgængelighed ved at planlægge maskinstilstandstider. Dette reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Nem idriftsættelse med automatiseret parametrering ("instruering" på blot få minutter).
- Kræver ikke et nyt datakabel eller ændringer i kabeldesignet; opgradering inden for den eksisterende netværksstruktur er mulig til enhver tid.
- Sparer plads takket være sit unikke og kompakte design.
- Pålidelig cloud-kommunikation takket være MQTT-interface (til status-/dataevaluering, indstillinger, Wi-Fi-konfiguration, opdatering osv.).
- Fås i to varianter: kabelført LAN-variant "PM03T" og trådløs Wi-Fi-variant "PM02TWA".
Anvendelse
- Til brug i Ethernet-baserede netværk til automatiseringsteknologi.
- Til overvågning af levetiden for et datakabel med risiko for fejl (f.eks. funktionskritisk datakabel i dynamiske anvendelser).
- Egnet til datakabler i henhold til transmissionsstandard 100BASE-TX (op til 100 Mbit/s) i henhold til IEEE 802.3.
- Også velegnet til EtherCAT, EtherNET/IP og 2-par PROFINET-anvendelser.
- Til brug i styreskabe (beskyttelsesklasse IP 20).