Nye standarder - i tråd med markedet
LAPP har omdefineret den runde stikforbindelse - med EPIC® M23P-serien. Vores motor- og kabelstik sætter standarder. Både hvad angår teknologien, og hvor omkostningseffektive de er. Uanset om du vil forsyne din servomotor med 630 V eller 1000 V, har brug for en hurtig låsning eller lægger vægt på korte leveringstider. M23 strømforsyningsstikkene imponerer med deres fremragende kvalitet, giver mange fordele og er stadig kompatible med konkurrenterne på markedet.
Er du på udkig efter et højtydende og konkurrencedygtigt M23 stik til strømforsyning? Bruger du servomotorer og servodrev i din virksomhed? Så er du i gode hænder hos os. Læs her, hvordan vores innovative stikforbindelser skaber afgørende fordele for dig.
Kvalitet, der imponerer - med reel merværdi.
Vi leverer hurtigt - over hele verden
EPIC® M23P-serien er et ægte højdepunkt, ikke kun fra et teknisk synspunkt. Serien er også uovertruffen og unik med hensyn til økonomi. Med ekstremt korte leveringstider på to til tre uger og verdensomspændende tilgængelighed kan du som kunde drage fordel af innovationerne i M23-stikkene på rekordtid. Selvfølgelig kan du stole på den sædvanlige høje kvalitet på LAPP - takket være pålidelige partnere og konfektionering af stik hos vores datterselskab Contact GmbH.
LAPP: Det bedre servostik
Business as usual
Hvad er særligt vigtigt i produktionen? Præcis - pålidelig, sikker og hurtig behandling af produktet. LAPP er opmærksom på dette og har holdt øje med almindelig praksis på markedet. Derfor er EPIC® M23P-stikket designet, så du kan udføre konfektioneringen ved hjælp af de samme værktøjer som markedets førende stik.
Din merværdi: intuitiv konfektionering, færre komponenter og mere fri kapital.
Forenklet modulært system
Jo enklere, jo bedre. Derfor er kontakterne i EPIC® M23P-serien velegnede til både motor- og koblingsstik. Derudover kan alle indsatser kombineres med alle huse. Uanset om det er hunindsats eller stiftindsats, eller 6-, 8- eller 9-pin-indsats.
Optimal beskyttelse mod elektromagnetisk interferens
Vores kabelføring er standardiseret til strømforsyningsstik og signalstik. Den anvendte kroneklemme muliggør en 360° afskærmning og går direkte i indgreb i afskærmning. Dette drejes ind i afskærmningens element.
Din merværdi: Du behøver ikke at skære i afskærmning og har stadig optimal EMC-beskyttelse.
LAPP-stik - et førsteklasses valg! Vi sætter nye standarder og overgår markedslederen i flere henseender. Med forbedret funktionalitet, korte leveringstider og altid med markedets behov i tankerne. LAPP-stik er perfekte til kunder, der forfølger en strategi med flere leverandører.
Kabinetter
Kontakter
Alsidige anvendelser - ubegrænsede muligheder.
Anvendelsesmulighederne for servostik er stort set ubegrænsede. De kan bruges til standardanvendelser op til 630 V samt til højere spændinger op til 1000 V. Uanset om det drejer sig om drev i fabriksautomatisering, intralogistik eller jernbanetransportteknologi - EPIC® M23P A3 Quickflex-motorkonnektoren er den perfekte løsning. Som producent af motorer, drev og enkodere kan du være sikker på, at dine enheder får pålidelig energiforsyning.
Som maskinproducent og systemudbyder kan du også drage fordel af den nye EPIC® M23P-serie. Uanset om du arbejder inden for automatiseringsteknologi, robotteknologi eller luftfartsbranchen. EPIC® M23P D6 Quickflex-stikket og EPIC® M23P F6 Quickflex-koblingen giver pålidelig støtte ved tilslutning og forlængelse af kabler og ledninger.
Vi er specialister i komplette tilslutningsløsninger
Med LAPP som din systemleverandør får du fordel af tilslutningsløsninger, der er perfekt skræddersyet til din anvendelse. Ud over vores nye strømforsyningsstik kan vi også forsyne dig med de rigtige kabler, skræddersyede løsninger fra LAPP Harnessing Solutions og et omfattende udvalg af tilbehør. Kun LAPP tilbyder dig dette serviceniveau, som er unikt.