Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Opmærkningssystemer

Til tydelig opmærkning og etikettering af kabler, ledninger, enkeltledere og komponenter


Med LAPP-opmærkningssystemer kan du opmærke stort set alt, hvad du har brug for til hurtig og individuel identifikation i et industrielt miljø. Opmærkningssystemerne er egnede til opmærkning af kabler, ledninger, enkeltledere og andre elektriske komponenter. Hos os kan du finde individuelle tal, bogstaver, symboler og tegnholdere til individuel opmærkning samt laser- eller termisk printetiketter, printere, etiketsoftware, sikkerhedsskilte, værktøj og tilbehør. Sæt en stopper for kaoset – med tydelig opmærkning!

Hvad er opmærkningssystemer, og hvad bruges de til?


Opmærkningssystemer på LAPP omfatter alle produkter og alt produkttilbehør, der anvendes til opmærkning af kabler, ledninger, enkeltledere og andre apparater og maskinkomponenter i industriområder.

Opmærkning betyder entydig mærkning og/eller etikettering af udstyr. 

Vores omfattende portefølje omfatter følgende kompatible opmærkningsløsninger:

Komponent- og kabelopmærkning

FLEXIMARK®-laserprintetiketter og FLEXIMARK®-termiskprintetiketter til professionel udskrivning på stedet er super nemme at bruge, forudtrykte FLEXIMARK®-mærker, enkelte bogstaver, tal, symboler, opmærkningsringe og tegnholdere til opmærkning af kabler og enkeltledere.
Til produkterne

Printere og software

Termiske printere til individuel udskrivning af FLEXIMARK®-etiketter til termisk print ved hjælp af FLEXIMARK®-software og elektroniske DYMO®-printere til mobil brug.
Til produkterne

Printertilbehør

Farvebånd til FLEXIMARK® termisk printer samt bånd med etiketter og krympeslanger til den elektroniske DYMO® printer.
Til produkterne

Sikkerhedsskiltning

Holdbare advarselsskilte, forbudsskilte og påbudsskilte i forskellige størrelser, certificeret i henhold til ISO 7010.
Til produkterne

Værktøj og tilbehør

Manuelle stansemaskiner, stålprægningsbånd, skære- og stanseværktøjer og tuschpenne.
Til produkterne

Hvorfor skal kabler og komponenter mærkes?


I tilfælde af en fejl skal det være muligt at foretage hurtige reparationer. Hvis et kabel eller en sikring er skyld i et problem, skal det udskiftes hurtigt. Men hvordan kan fejlkilden identificeres i et styreskabet, hvis det ikke er muligt at identificere, hvor kablet fører hen? 


Utilstrækkelig opmærkning af sikringsboksen kan medføre, at en elektriker begår en fejl og forårsager unødvendigt ekstra arbejde. Uden klar opmærkning bliver det svært at sortere og løse problemet hurtigt. Dette kan kun gøres ved hjælp af elimineringsprocessen. I et industrielt miljø, hvor alt afhænger af korrekt funktion, er det et rent mareridt!


Manglende opmærkning af industrielle systemer medfører massive omkostninger.


Den klare opmærkning af kabler og komponenter gør det dog muligt at identificere problemer hurtigt, og reparationer og vedligeholdelse kan udføres nemt og sikkert!


Sæt en stopper for kaoset – med tydelig opmærkning!

Fordelene ved kabel- og komponentopmærkning på et overblik


Du nyder godt af opmærkningssystemer til kabler, ledninger, enkeltledere og andre elektriske systemkomponenter:

Sparer tid og omkostninger

  • Hurtig orientering
  • Nem opgave 
  • Reparationer og vedligeholdelse udføres hurtigere
  • Maskinens nedetid kan reduceres betydeligt

Sikkerhed

En sikker, tydelig opmærkning 
  • Øger den generelle arbejdssikkerhed
  • Minimerer risikoen for forvirring

Rækkefølge og organisation

Omhyggelig, professionel, ensartet og kontrasterende opmærkning

Opfyldelse af normative krav

Påkrævet til udstyrsmærkning i henhold til DIN EN 60204-1 (VDE 0113 del 1) og til visning af kredsløbsdiagrammer i henhold til DIN EN 61082-1

Hvorfor købe opmærkningssystemer fra LAPP?


Vi har beskæftiget os med kabler og ledninger siden 1957; opmærkningssystemer har været en del af LAPPs regelmæssige forretning siden 1978. Som følge heraf har vi mere end 40 års erfaring med opmærkning og etikettering af kabler og komponenter i et industrielt miljø. 


Vores FLEXIMARK®-produktmærke står for fleksibel opmærkning. Derfor er FLEXIMARK® afhængig af en bred vifte af løsninger til næsten alle miljøer. Olieboringsplatforme, industrianlæg, broer, vind- og solparker, kemiske fabrikker eller fødevareindustrien – opmærkningsmulighederne er lige så forskellige som kablernes anvendelsesområder.

FLEXIMARK® har også sit eget firma og produktionssted i Sverige med selvstændig teknisk kundesupport. 

FLEXIMARK® is not just a long-established product brand

Oversigt over fordelene ved at bruge FLEXIMARK®-opmærkning:

FLEXIMARK®-mærker er ikke kun visuelt tiltalende, de er også designet på en nyttig måde. Etiketterne imponerer med deres kontrasterende farver og høj printopløsning, hvilket gør dem ekstremt lette at læse. 
I anvendelser, hvor plads er en begrænsning (f.eks. i styreskabe), anvendes pladsbesparende omviklingsetiketter til kabelopmærkning, mærker bruges til at gevindskæring af enkeltledere eller krymperør bruges til kabler og enkeltledere.

Hvilke egenskaber skal opmærkning have til industrisektoren?


De barske forhold, som ofte forekommer i industrielle miljøer, kræver en høj kvalitet og derfor pålidelige kvalitetsløsninger.

For at sikre, at mærkerne ikke falder af, svulmer, ridser, falmer med tiden og bliver ulæselige, skal de have følgende bestandighedsværdier, afhængigt af anvendelsesområdet:

UV-bestandighed

Mærker, der anvendes udendørs, skal være UV-bestandige og kunne modstå alle vejrforhold.
Få mere at vide

Temperaturbestandighed

Eksempelvis kan der herske ekstreme temperaturer i vindturbiner eller tunnelkonstruktion. Højkvalitetsmærker kan modstå et bredt temperaturområde.
Få mere at vide

Mekanisk modstand

Hvis opmærkning ikke er installeret i et beskyttet styreskab, men på steder, hvor der kan forventes friktion fra andre kabler og meget bevægelse af selve anvendelsen, kan opmærkningen blive alvorligt påvirket, medmindre de korrekte, ridsefaste produkter er blevet valgt.
Få mere at vide

Olieresistens

I industrielle produktionslinjer er f.eks. kabler undertiden permanent eller midlertidigt udsat for forskellige olier. De mærker, der anvendes der, skal også kunne klare smøre-, skære- og køleolierne og ikke lide nogen skade af dem.

Kemikaliemodstandsevne

Hvis opmærkningen udsættes for kemiske stoffer som f.eks. syrer og baser eller rengøringsmidler, skal der anvendes robuste materialer, som kan bruges til at opretholde opmærkningens funktion i mange år. Selvom der ofte forekommer rengøringsprocesser, som det er tilfældet i fødevareindustrien, må opmærkningerne ikke forringes.
Få mere at vide

Detekterbarhed

Hvis en etiket eller en kabelbinder ved et uheld kommer ind i fødevarens direkte produktionsmiljø, kan den være lettere at finde, hvis den kan detekteres. Detekterbare produkter indeholder små metalpartikler i materialet, som kan detekteres af røntgen- eller magnetiske metaldetektorer. Dyre driftsstop kan således undgås.

Sådan finder du din rigtige opmærkning


Vi viser dig, hvordan du med fire enkle spørgsmål kan navigere i vores omfattende portefølje og hurtigt finde en markering, der er skræddersyet til netop dig.

Først spørg dig selv

1. Allerede printet

Du kan nemt samle din opmærkning på stedet fra en bred vifte af formonterede løsninger bestående af tal, bogstaver og symboler.

Eksempel på produkter:

  • Tal, bogstaver og tegnholdere til det individuelle opmærkningsdesign
  • Printede etiketter til sikkerhedsskiltning
  • Mobil printer til hurtig opmærkning på stedet

2. Få den printet

Bestil individuelle etiketter hos os. Nøjagtigt tilpasset dine behov, men uden nødvendigheden for interne investeringer. Vi designer opmærkningerne baseret på dine specifikationer og leverer dem til dig inden for få arbejdsdage. 

Eksempel på produkter:

  • Plader i rustfrit stål
  • Krympeflexer og labels til kabelføring

3. Print selv

Du kan lave markeringer og etiketter som ønsket med en kommerciel laserprinter eller, hvis du ønsker, at mærkningen skal være endnu mere modstandsdygtig og holdbar, med en termisk printer.

Eksempel på produkter:

  • Laserprinteretiketter
  • Termiske printetiketter
  • Termisk printer

Det næste skridt er at afgøre, hvad du vil opmærke:

  • Enkeltledere
  • Kabler
  • Komponenter

Dette spørgsmål opstår især ved opmærkning af enkeltledere, som ikke længere er lige så let tilgængelige efter gennemført ledningsføring. 


Vi tilbyder opmærkning, der kan fastgøres FØR installationen, da de skal skubbes over lederen, samt løsninger til opmærkning af ledninger EFTER installationen, som kan klippes på lederen efterfølgende som en slags klips. Uanset hvad du vil opmærke eller etikettere – vi finder det rigtige produkt til dig. 

Afklare de anvendelser, hvor opmærkningen anvendes, og de miljømæssige påvirkninger, som den vil blive udsat for. Dybest set er alle FLEXIMARK®-opmærkninger designet til barske miljøer. Afhængigt af den påkrævede modstand er forskellige materialer (plast eller rustfrit stål) og forskellige varianter dog egnede.