Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Sikkerhed og indikatorer

Sikkerhed på arbejdspladsen og visuel inspektion ved hjælp af indikatorer

Holdbare advarsels-, forbuds- og påbudsskilte i forskellige størrelser, certificeret i henhold til ISO 7010 og temperaturindikatorer til overvågning af kabler og elektrisk udstyr.

Kategorier

  • Temperaturindikator
  • Advarselsskilt
  • Forbudsskilt
  • Påbudsskilt
  • Sæt
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Selvklæbende
  • Syrebestandig
  • UV-resistent
  • Vandtæt
Filter
  • Generel information
    • Mærkning til
      • Komponenter
      • Kabler
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Temperaturindikator
      • Advarselsskilt
      • Forbudsskilt
      • Påbudsskilt
      • Sæt
  • Produktdesign
    • Mærkattype
      • Sikkerhedsskiltning
    • Mærkatdesign
      • Rund
      • Trekantet
    • Med alarm-/informationssymbol
      • Advarsel mod brændbare stoffer
      • Advarsel mod eksplosive stoffer
      • Advarsel mod elektrisk spænding
      • Advarsel mod farerne ved batteriopladning
      • Advarsel mod modroterende valser
      • Advarsel mod varme overflader
      • Brug fodbeskyttelse
      • Brug håndbeskyttelse
      • Brug høreværn
      • Brug øjenbeskyttelse
      • Generelle advarselsskilte
      • Indgang forbudt
      • Indgang forbudt for personer med pacemakere eller implanterede defibrillatorer
      • Ingen åbne flammer; ild, åbne antændelseskilder og rygning er forbudt
      • Skift forbudt
    • Generel bredde
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 50.0 mm
      • 100.0 mm
      • 17.0 mm
      • 45.0 mm
      • 4.4 mm
      • 6.4 mm
      • 9.7 mm
      • 16.9 mm
      • 26.0 mm
    • Materiale
      • Polyester
    • Farve
      • gul
      • violet
      • blå/hvid
      • rød/hvid
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Selvklæbende
      • Syrebestandig
      • UV-resistent
      • Vandtæt

Resultater

(8)


Vi ser masser af forbudsskilte, som f.eks.rygningsforbud, i vores dagligdag. Disse forbud-, advarsels eller anvisningsskilte kan også i stigende grad findes i industrien på grund af antallet af potentielle farer. Sundhed og sikkerhed er et vigtigt emne for alle virksomheder. Når man arbejder på maskiner, er medarbejderne konstant udsat for en række farer som f.eks. varme overflader, elektrisk spænding eller klemningsfare. Enkel og forståelig sikkerhedsskiltning kan gøre opmærksom på sådanne farer og dermed forhindre mange ulykker.


ISO 7010-standarden for sikkerhedsskiltning blev indført for at sikre, at alle kan fortolke farerne korrekt. ISO 7010 definerer sikkerhedsskiltning, der er universelt forståelig. Det betyder, at nye medarbejdere eller eksterne besøgende med det samme kan identificere eventuelle kilder til fare, der lurer i omgivelserne.


ISO 7010 har været den gældende standard siden begyndelsen af 2013. Hvis din virksomhed stadig har skilte, der overholder den gamle DIN 4844-2-standard, er du ikke forpligtet til at udskifte dem. I tilfælde af skade eller ulykker skal du dog påvise, at den gamle sikkerhedsskiltning opfylder den samme sikkerhedsstandard som de nuværende skilte, der er fastsat i ISO 7010-standarden. Da det er meget vanskeligt at dokumentere dette, er det hensigtsmæssigt at opdatere skiltene for at opfylde de nyeste standarder så hurtigt som muligt ud fra et fagligt perspektiv.


I tilfælde af skader eller ulykker skal man altid stille sig selv spørgsmålet: "Kunne denne ulykke have været undgået med en bedre og mere forståelig mærkning?"

Derfor har vi FLEXIMARK®-sikkerhedsskiltning. Advarselsskilte, forbudsskilte og påbudsskilte er fremstillet af lamineret polyester og giver dig en omfattende og langsigtet mærkning i henhold til ISO 7010.


Punkter at overveje til sikkerhedsskiltning:

  • Glat, lamineret overflade, der gør det nemt at tørre/rengøre
  • Høj modstandsdygtighed over for alkohol, fugt og olier
  • Kraftig klæber
  • Ridsefasthed for at sikre lang levetid
  • UV-bestandighed til udendørs brug