Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Fiberoptisk kabelkonfigurator

En hurtig, enkel og klar vej til din FOC-konfektionering


Brug vores online-værktøj til at konfigurere et individuelt monteret fiberoptisk kabel.

Installationer med glasfiber bliver stadig vigtigere for at kunne håndtere større datamængder og de stigende krav til datatransmission. Med fiberoptisk kabel (AKA-optisk fiber) tilbyder LAPP kabelkonfektioneringer af høj kvalitet til dette formål. Med vores FOC-konfigurator kan du hurtigt og pænt samle den perfekte konfektionering til din anvendelse.

Konfigurationsmuligheder

Valgmuligheder afhængigt af den valgte applikationsplacering

  • GOF, Glasoptiske fibre
  • PCF, Plastbeklædte glasfibre
  • POF, Polyamid fiber
  • Kabler fra LAPP-porteføljen
  • Produktionslængde
  • Kabelopmærkning
  • Stik til GOF-fiberoptiske kabler
  • Stik til PCF-fiberoptiske kabler
  • Stik til POF-fiberoptiske kabler

Dine fordele


Alle artikler i hovedtræk

De nødvendige produktkomponenter er opstillet efter type og nummer.


 

Live-forhåndsvisning af konfektioneringen

Visualisering af den konfigurerede fiberoptiske kabelkonfiguration til kontrol af dine oplysninger.

Gennemførlighedskontrol

Teknisk gennemførlighedskontrol for alle konfigurerbare varianter. 

Uforpligtende tilbud

Send en vareliste, og du vil få tilsendt pris- og leveringsoplysninger inden for kort tid.

Baggrundsviden


Hvilke grundlæggende spørgsmål skal besvares om fiberoptiske kabelkonfektioneringer?

  • Hvor skal konfektioneringen bruges, og hvordan skal den installeres? 
  • Hvilken transmissionslængde skal der tilbagelægges mellem senderen og modtageren?
  • Hvilke datatransmissionshastigheder skal opnås?
  • Er konfektioneringen kompatibel med de komponenter, der allerede anvendes i kommunikationsnetværket (sensorer, aktuatorer, kontakter, styrecomputere osv.)?

Hvilke fordele har fabriksmonterede kabler?

  • Den tilslutningsklare konfektionering kan installeres direkte. 
  • Der er ikke behov for tidskrævende samling af stik, hvilket sparer dig tid og penge på dyrt udstyr. 
  • Forbindelsen af høj kvalitet øger pålideligheden af din anvendelse.
  • Fabrikskonfektionering af højeste kvalitet resulterer i bedre dæmpningsværdier (lav indsætningsdæmpning og høj returdæmpning). 

Hvad er fibertype og fiberkategori?

  • Fiber: Enkelt leder, der leder lysbølgerne. De enkelte fibre udgør tilsammen lederen i et fiberoptisk kabel.
  • Fibertype: Grupperer fiberoptiske kabler i single-mode (overfører lys fra en tilstand) og multi-mode (overfører lys på tværs af flere tilstande).
  • Fiberkategori: Kategoriserer fibrene i et fiberoptisk kabel (OS2 eller OM1 til OM4). Jo højere OM-kategori, desto højere datatransmissionshastighed og desto større afstand. OS2-fibrer tilbyder langt de højeste transmissionsegenskaber.