- Fladkabel
- Rundt kabel
Det kunne næppe være nemmere
Der kræves mange forskellige produktkomponenter til at konstruere et kabelvognssystem – med typen og antallet afhængigt af dine individuelle krav til ophængningsmekanisme.
Brug vores konfigurator, så du ikke glemmer noget under planlægningen! Baseret på det, du indtaster, vil den samle alle de nødvendige artikler og beregne vigtige parametre for dit planlagte kabelvognssystem.
Og du vil være et skridt tættere på din mobile kabelføring!
Konfigurationsmuligheder
Alle tilgængelige systemer fører både flade og runde kabler, tillader en bevægelseslængde på op til 100 m og kan betjenes med en bevægelseshastighed på op til 80 m/min.
- C30 (C-profilskinne 30x32 mm; kan belaste op til 20 kg pr. kabelvogn)
- C30 Rustfrit stål (30x32 mm C-profilskinne; vejer op til 20 kg pr. kabelvogn; til udendørs anvendelser)
- C40 (C-profilskinne 40x40 mm; kan belaste op til 32 kg pr. kabelvogn; egnet til større kabler)
- Vægmontering (også med forlængerarme)
- Loftsmontering
- Fra 0 - 100 meter
Dine fordele
Projektplanlægning på den nemme måde
Uforpligtende tilbud
Baggrundsviden
Hvor er der brug for kabelvognssystemer?
Hvilke kabler er egnede til brug i et kabelvognssystem?
Hvilke egenskaber ved kabelvognssystemet skal du være opmærksom på?
Fandt du ikke, hvad du leder efter?
Bare kontakt os. Vi kan også tilbyde systemer til T-bærere eller kabelsystemer efter anmodning.
Systemer til længere bevægelseslængder er også mulige.