Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Konfigurator til ÖLFLEX® CONNECT spiralkabel

Online-værktøj til kundetilpassede spiralkabler

Lille pladsbehov med stor brugbar længde


Spiralkabler er fantastisk elastiske og fleksible. De kan modstå utallige udtrækninger, bliver ikke slidt og vender altid tilbage til deres oprindelige form. Selvom telefoner med ledning gradvist forsvinder, er spiralkabler stadig uundværlige i mange industriområder på grund af deres værdifulde udtræknings og tilbagetrækningsegenskaber. Afhængigt af kabelstrukturen og yderkappens materiale kan de også modstå barske forhold og bruges derfor i en lang række industrier.
Har du ikke fundet det rigtige spiralkabel til din anvendelse blandt standardspiralkablerne? Brug derefter muligheden for at konfigurere et anvendelsesspecifikt spiralkabel med blot et par klik. 
 

Oplev vores færdige løsninger

Produkter af høj kvalitet og førsteklasses service med LAPP Harnessing Solutions - en komplet pakke uden bekymringer.

Vores eksperter vil hjælpe dig med dit projekt. 

Få mere at vide

Dine fordele


Kundespecifikke løsninger

Få dit skræddersyede spiralkabel. Du kan også til enhver tid sende os særlige ønsker om tryk, mærkning og emballering via meddelelsesfeltet. 

Mulighed for minimumsordremængder

Du kan bestille i både små og store mængder, alt efter dine behov.

Uforpligtende tilbud

Du indsender din konfiguration og modtager pris- og leveringsoplysninger fra os med det samme. 

Fremstillet i Europa

Vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter, og derfor foregår spiraliseringen på vores fabrik i Tjekkiet. 

Helt gratis og uden registrering.


Brug filtrene til at finde det rigtige kabel med de rigtige egenskaber til dig blandt alle spiraliseringsegnede produkter.  Få et nøjagtigt udformet spiralkabel efter mål, som du ikke finder i noget katalog!  

Konfigurationsmuligheder

  • Ledertværsnit (fra 0,14 mm2 til 6,0 mm2)
  • Antal ledere 
  • Kappefarve 

Vælg nu det kabel, du vil spiralisere, blandt de forskellige varianter af robuste forsynings- og styrekabler, lavfrekvente datakabler eller sensor-/aktuatorkabler. 

  • udtrækslængde eller lukket længde, der skal opnås
  • Spiraliseringsretning pr. kabelende
  • Afisoleringslængde pr. kabelende

Baggrundsviden


Hvad er anvendelsesområderne for spiralkabler?

Udtræknings- og tilbagetrækning er unikke kabelegenskaber, som værdsættes i mange industrisektorer, især inden for belysningsindustrien, fremstilling af elektriske apparater og robotteknologi. Når spiralkablerne er udtrukket, egner de sig perfekt til trange pladsforhold. De bruges som stærkstrømskabler til elektriske apparater, som styrekabler til transportudstyr og til data- og signaltransmission. 

Kan alle kabel spiraliseres?

Det er ikke alle kabler, der kan blive til spiralkabler. Kabler med fleksible flertrådede ledere, der ikke går i stykker, er velegnede. Kablerne skal også tillade små minimumsbøjningsradier og må ikke have for store ydre diametre. De skal være særligt elastiske, så de ikke danner revner, når de trækkes ud/ind, og de skal også kunne modstå den varme, der virker på dem under spiraliseringsprocessen. Kablerne skal naturligvis være mekanisk robuste og fungere pålideligt, selv efter spiralisering.  

Hvad betyder specifikationerne for udtrækningslængde og sammentrukket længde?

Den udtruket længde beskriver spiralkablets dimension, når det er udtrukket uden for stor spænding. Udtrækningslængden er derfor kablets maksimale arbejdslængde. Den Blok længde på den anden side beskriver dimensionen i en afslappet, dvs. sammentrukket, tilstand. Det giver information om, hvor kompakt et ubrugt kabel er. 

Lær vores portefølje af standard spiralkabler at kende

Spiralkablerne fra LAPP kan forlænges med en faktor på 3 til 4 i forhold til den hvilende tilstand. LAPP tilbyder forskellige kabeltværsnit fra 0,14 til 2,5 mm2. ÖLFLEX® spiralkabler er kendetegnet ved deres høje sammentrækningsevne.