Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Konfigurator til stikforbindelser

Online-værktøj til individuelle stik


Brug vores online-værktøj til at konfigurere et individuelt industrielt stik.

Uanset om du har at gøre med runde stik til bevægelsesstyring eller rektangulære stik med robuste stikhuse, giver industrielle stik fra LAPP mulighed for en enkel og sikker tilslutning og adskillelse af kabler. Med EPIC®-stikkonfiguratoren kan du hurtigt og tydeligt samle det rigtige industrielle stik til din anvendelse.

Konfigurationsmuligheder

  • Produkttype 
  • Antal kontakter 
  • Mærkespænding 
  • Andre attributter kan vælges 
  • Nominel strømstyrke 
  • Designstørrelse 
  • Konnektortype 
  • Min. tilslutteligt ledertværsnit (mm2) 
  • Maks. tilslutteligt ledertværsnit (mm2) 
  • Min. konnekterbart ledertværsnit AWG 
  • Maks. konnekterbart ledertværsnit AWG 
  • Lederforbindelsestype 
  • Kontaktvariant 
  • Kontaktindsatstype 
  • Kontaktmateriale 
  • Materiale til kontaktbelægning 
  • Produkttype 
  • Designstørrelse 
  • Låsningstype 
  • Andre attributter kan vælges 
  • Huset basismateriale 
  • IP-beskyttelsesklasse tilsluttet 
  • Antal PE-kontakter 
  • Krave 
  • Klaplåg 
  • Produkttype 
  • Min. tilslutteligt ledertværsnit (mm2) 
  • Maks. tilslutteligt ledertværsnit (mm2) 
  • Andre attributter kan vælges 
  • Min. konnekterbart ledertværsnit AWG 
  • Maks. konnekterbart ledertværsnit AWG 
  • Lederforbindelsestype 
  • Kontaktvariant 
  • Kontaktmateriale 
  • Materiale til kontaktbelægning 
  • Produkttype 
  • Antal kontakter 
  • Mærkespænding 
  • Andre attributter kan vælges 
  • Produkttype 
  • Designstørrelse 
  • Låsningstype 
  • Andre attributter kan vælges 
  • Produkttype 
  • Min. tilslutteligt ledertværsnit (mm2) 
  • Maks. tilslutteligt ledertværsnit (mm2) 
  • Andre attributter kan vælges 

Dine fordele


Alle artikler i hovedtræk

Visning af den genererede komponentliste inkl. varenumre og produktbilleder.

Teknisk kompatibilitet

Tjek de enkelte komponenters kompatibilitet med hinanden.

Brugervenlig

Gem komponentlisten og gem den valgte konfiguration til efterfølgende ændringer.

Direkte bestillingsmulighed

Bestil konfigurerede varer direkte i Online Shoppen og modtag pris- og leveringsoplysninger med det samme.

Baggrundsviden


Hvorfor har jeg brug for kontakter til mit stik?

En kontakt i et stik bruges til at etablere en elektrisk forbindelse. Der skelnes mellem ikke-aftagelige og aftagelige kontakter. Aftagelige kontakter kan åbnes og lukkes flere gange, mens ikke-aftagelige kontakter generelt kun fremstilles én gang og forbliver lukkede i hele deres levetid.

Hvorfor har jeg brug for indsatser til mit rektangulære stik?

Indsatsen er en væsentlig komponent i et rektangulært stik, så at sige dets indre. Afhængigt af konstruktionen bærer en indsats de elektriske kontakter, eller også indeholder den kontakthuller til at rumme kontakterne. LAPP tilbyder indsatser til forskellige forbindelsesteknologier samt til særlige anvendelser, såsom jernbanetransport.

Hvorfor har jeg brug for et hus til mit industrielle stik?

Huse til rektangulære stik beskytter lederen i det rektangulære stik, nemlig dens stikindsatser og kontakter. De sikrer, at et rektangulært stik er stabilt og modstandsdygtigt. Dette gør, at det er perfekt til industrielle anvendelser.