Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Datastik

Datatransmission og stikforbindelse gjort nemt

Med et datastik kan datakabler hurtigt og nemt forbindes til en enhed, og de kan også hurtigt frakobles igen. LAPP giver dig RJ45-stik og egnede løsninger til stikforbindelse af Ethernetkabler, fieldbus-kabler og fiberoptiske kabler. De er velegnede til anvendelse i struktureret kabelføring i bygninger, til brug i datacentre eller i styreskabe.

  • Sensor/aktuatorstik
  • Datastik
  • Fiberoptisk stik
  • Sensor/aktuatorstik, flush-type
  • Påbygningshus
  • Fiberoptisk kobling
  • Afslutningsmodstand
  • Rund stikforbindelse
  • Adapter
  • Forlængerstikhus
  • Kabelstik
  • Styreskabsbøsning
  • Rund kabelbinder
  • Ethernet-stik
  • T-fordeler
  • Robotter
  • Samlelinjer
  • Elevatorer og lifte
  • Emballage
  • Anlægsmaskine
  • Maskinværktøj
  • Biler
  • Fødevarer og drikkevarer
  • Intralogistik og materialehåndtering
  • Procesindustrien
  • Sundhedspleje og lægemidler
  • solcelle
  • Landbrug og landbrugsmaskiner
  • Fast Connect-kabel (FC)
  • Korrosionsbestandig
  • Slagfast
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • UL listed
  • UL recognized
  • cUL listed
  • cUR recognized
 
  • Generel information
    • gyldigt fieldbus- eller Ethernet-system
      • Sensor/Actuator
      • PROFINET
      • Ethernet
      • PROFIBUS DP
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • CAN
      • DeviceNet
    • Fiberoptisk kabeltype
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Sensor/aktuatorstik
      • Datastik
      • Fiberoptisk stik
      • Sensor/aktuatorstik, flush-type
      • Påbygningshus
      • Fiberoptisk kobling
      • Afslutningsmodstand
      • Rund stikforbindelse
      • Adapter
      • Forlængerstikhus
      • Kabelstik
      • Styreskabsbøsning
      • Rund kabelbinder
      • Ethernet-stik
      • T-fordeler
    • Branchesegment
      • Robotter
      • Samlelinjer
      • Elevatorer og lifte
      • Emballage
      • Anlægsmaskine
      • Maskinværktøj
      • Biler
      • Fødevarer og drikkevarer
      • Intralogistik og materialehåndtering
      • Procesindustrien
      • Sundhedspleje og lægemidler
      • solcelle
      • Landbrug og landbrugsmaskiner
  • Elektriske parametre
    • Märkspänning
      • 60 V DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 50 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • 230 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 60 V DC i henhold til IEC
      • 30 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 24 V AC rms i henhold til IEC
      • 30 V DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 60 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 250 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 30 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 250 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 60 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 50 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 125 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • 125 V DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 24 V DC i henhold til IEC
      • 48 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 48 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
    • Nominel strømstyrke
      • 4 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 7.5 A i henhold til IEC
      • 1 A @ 50 °C i henhold til IEC
      • 16 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 2 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 4 A i henhold til IEC
      • 1.5 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 0.5 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 0.5 A i henhold til IEC
      • 1 A i henhold til IEC
      • 0.5 A @ 40 °C i henhold til (producentspecifikationer)
      • 1 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 1.75 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 1.5 A @ 25 °C i henhold til (producentspecifikationer)
  • Produktdesign
    • Konnektortype
      • Stik
      • Hunstift
      • Kobling
      • Stik/Hunstik
      • Stik / stik
    • Antal kontakter
      • 4
      • 8
      • 5
      • 3
      • 21
      • 26
      • 4+FE
      • 5+FE
      • 12
      • 2
      • 4/8
      • 8/8
      • 0
      • 4+fE
    • Konnektorformat
      • M 12-signal
      • M 12
      • M 8
      • RJ 45
      • Sub-D
      • M 27
      • M 12-power
      • SPE
      • Åben ende
      • Rækkeklemme
    • Kodningstype
      • A-kodet
      • N-kodet
      • D-kodet
      • L-kodet
      • X-kodet
      • T-kodet
      • B-kodet
      • B-invers
    • Konstruktion af stikkontakthus
      • Lige
      • Vinklet
    • Husvariant
      • Kabelstik
      • Planforsænket konnektor, montering på frontvæggen
      • Planforsænket konnektor, montering på bagvæggen
      • Styreskabsbøsning
      • Forlængerstik
      • Rektangulært hus
      • Rundt hus
      • Forlængerstikhus
      • Påbygningshus
      • Rund stikforbindelse
      • T-fordeler
    • Type stikforbindelse
      • F-SMA
      • LC
      • SC
      • ST
      • ST(BFOC)
      • F05
      • HFBR-4521
      • FC
      • HFBR-4501
      • HFBR-4503
      • HFBR-4506
      • HFBR-4511
      • HFBR-4513
      • HFBR-4516
      • HFBR-4531
      • HFBR-4532
      • HFBR-4533
      • HFBR-4515
      • HFBR4505 & HFBR4515
    • Stikvariant
      • Simplex
      • Duplex
    • Slibekontaktflader
      • APC
      • PC
      • UPC
    • Kodet
      • Ja
      • Nej
    • Lederstyring, farvekodning
      • TIA 568B
      • TIA 568A
      • EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
      • PROFINET®
      • Ethernet
    • Min. tværsnit tilsluttelig leder (AWG)
      • 32 AWG
    • Maks. konnekterbart ledertværsnit AWG
      • 18 AWG
    • Connectable conductor cross-section (mm2)
      —
  • Produktegenskaber
    • Ethernet-kabelkategori
      • Cat.6A
      • Cat.5
      • Cat.5e
      • Cat.6
      • Cat.8.1
      • Cat.7A
    • Produktegenskaber
      • Fast Connect-kabel (FC)
      • Korrosionsbestandig
      • Slagfast
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Produktstandard i henhold til IEC
      • RJ45 i henhold til IEC 60603-7-51
      • IEC 61984
      • LC i henhold til IEC 61754-20
      • M12 i henhold til IEC 61076-2-101
      • SC i henhold til IEC 61754-4
      • FSMA i henhold til IEC 61754-22
      • ST (BFOC) i henhold til IEC 61754-2
      • FC-PC i henhold til IEC 61754-13
      • M12 i henhold til IEC 61076-2-109
      • SPE i henhold til IEC 63171-6
      • RJ45 i henhold til IEC 60603-7-3
    • Certificeringer
      • CE-mærket
      • CSA-certificeret
      • UL listed
      • UL recognized
      • cUL listed
      • cUR recognized

 

(59)

Hvad er et datastik?


Et datakabel UDEN stik er kun den halve sandhed. 
 Det er kun med et datastik, at et datakabel hurtigt, bekvemt og sikkert kan tilsluttes en enhed. Du ved det hjemmefra: Et netværkskabel med et RJ45-stik kan tilsluttes din laptops LAN-interface på ingen tid. 


Også i industrien skal stikkene være fastgjort, men stadig kunne frakobles til enhver tid. Hurtig og bekvem afbrydelse af forbindelsen spiller en central rolle, da dette er den eneste måde at garantere en fleksibel installation af maskiner og systemer direkte på deres anvendelsessted, nem reparation og vedligeholdelse og generelt bedre håndtering af alle systemkomponenter.


Datastik forbinder elektriske ledere i et kobberbaseret datakabel eller fibrene i et fiberoptisk kabel til enheden. Dette gøres via datastikkets poler/kontakter/fiberforbindelser med enhedens stifte/kontakter/fiberforbindelser. Afhængigt af designet beskytter stikhuset kontaktpunktet mod indtrængen af støv eller væsker, f.eks. samtidig med at det yder beskyttelse mod mekaniske påvirkninger og beskytter brugerne mod elektriske stød. 


To datakabler kan også tilsluttes hinanden ved hjælp af et datastik. 


De mest almindelige datastik er M8, M12, Sub-D, RJ45, ST(BFOC), FSMA, LC, FC, SC, ST-SC og SC-RJ.

Copper data connectors
Fibre optic cables, data connectors

I LAPP-produktsegmentet "Datastik" finder du stik til selvstændig konfektionering på stedet af 

  • sensor-/aktuatorkabler/Fieldbus-kabler,
  • Industrielle Ethernet-kabler,
  • fiberoptiske kabler.

Konfektionering


Forbindelsen af kabler til stik kaldes konfektionering. Hvis vi selv fremstiller konfektionen, skal der på forhånd tages stilling til, hvordan kablet skal forbindes til stikkene.


Den forbindelsesteknologi, der skal anvendes til den pågældende anvendelse, afhænger af placeringen af stikket eller kablet, bearbejdelsesplaceringen eller anvendelsen i marken, designet af de ledere, der skal tilsluttes, tilgængeligheden af værktøjet og omkostningerne ved at oprette forbindelsen. De vigtigste forbindelsestyper inkluderer skrueforbindelse, piercingteknologi (IPC), skæreklemmeteknologi (IDC), låseklips og crimpning. 


Under konfektioneringen skal man også være opmærksom på farvekodningen inde i stikket, hvilket sikrer, at kablets ledere er korrekt forbundet til stikket.

Hvilke fordele giver brugen af egenkonfigurerede datastik?


  • Kabellængden kan bestemmes meget fleksibelt. Dette er en fordel, hvis du ikke på forhånd ved, hvilken kabellængde der kræves på stedet.
  • Dette sparer plads, da du ikke behøver at opbevare overskydende kabler i systemet. Din kabellængde passer altid perfekt til din anvendelse.
  • Vælg stiktypen og dens egenskaber baseret på din specifikke anvendelse.
  • Hvis du har nok datastik og kabler på stedet i metermål, vil du forblive uafhængig af eventuelle leveringstider og være i stand til at agere med det samme.

Vil du hellere spare tid, eller vil du helst helt eliminere eventuelle fejl, når du monterer en dataforbindelse på stedet? 

Stol i så tilfælde på monterede datakabler fra LAPP – praktisk plug & play til problemfri datatransmission i industrien.

Til de samlede datakabler

Vidste du det?


Hvad er et datastik egentlig?

Når det bruges korrekt, beskriver udtrykket datastik, som almindeligvis anvendes, faktisk kun den han-versionen af et datastik, men ikke hele enheden. Et multistik består af en han-del, kendt som stikket, og en hun-del, kendt som hunstiften.


LAPP-sortimentet af datastik har både hanstik og hunstik klar til dig.

Hvad betyder feltkonfigurerbar?

Datastik, der kan konfigureres i marken, er egnede til montering takket være deres særlige design, selv under vanskelige forhold. Det betyder, at fagpersonalet stadig kan sætte et stik på kablet uden arbejdsbord, selv om der er mindre belysning og ingen brug af specialværktøj som f.eks. at stå på en stige.

Hvilket datastik skal det være?


Der er utallige datastik hos LAPP (i hvert fald næsten alle)!

For at gøre det lidt nemmere at vælge det rigtige stik til dit datakabel, skal du først overveje svarene på følgende to grundlæggende spørgsmål:

1- Transmission medium, 2- Data connector, 3- Device
  • Til tilslutning af et datakabel til en enhed.
  • Til tilslutning af to datakabler med samme transmissionsmedium (udvidelsesfunktion).
  • Til tilslutning af to datakabler med forskellige transmissionsmedier (mediekoblingsfunktion).
  • Til kobberkabler.
  • Til fiberoptiske kabler.

På LAPP inddeler vi produktsegmentet "datastik" i følgende produktgrupper:


Kabelstik

Her finder du kabelstik til tilslutning, forlængelse, reparation eller routing af Ethernetkabler.

Sensor/aktuator-stik og Fieldbus-stik til kobberbaseret datatransmission

Datastik fra denne produktgruppe bruges til sensor/aktuator-ledningsføring og understøtter PROFIBUS, CC-Link, CAN/DeviceNet, AS-Interface og andre fieldbus-systemer.

Ethernet-stik til kobberbaseret datatransmission

Oplev vores datastik til datatransmission via Ethernet-teknologi i skærmet/ikke-skærmet version, med Industrial Ethernet- eller Profinet-farvekodning.

Fiberoptisk stik til optisk datatransmission via fiberoptiske kabler

LAPP tilbyder fiberoptiske stik til fibertyperne glasfiber (GOF), plastikfiber (POF) og glasfiber med plastikkappe (PCF).

Mediekonverter til tilslutning af forskellige transmissionsmedier

Denne type datastik fungerer som en omformer mellem to forskellige transmissionsmedier. Det betyder, at mediekonvertere transmitterer data fra et medium til et andet. Her kan der eksempelvis nævnes kobber til fiberoptisk kabel, fiberoptisk kabel til kobber, fieldbus type A til fieldbus type B eller lignende.

Mediekonvertere ≠ Gateways!

Mediekonvertere skal være teknisk adskilt fra gateways.

 
Mediekonvertere muliggør tilslutning af forskellige transmissionsmedier. 


Gateways, på den anden side, ændrer ikke transmissionsmediet, men kun datatransmissionsprotokollen. Indgående oplysninger konverteres, så et andet netværk forstår det. 

Til gateways

Hvordan er et datastik konstrueret?

Husets vigtigste opgave er at sikre stikkets mekaniske stabilitet, beskytte den elektriske forbindelse, sikre elektrisk afskærmning og tilvejebringe bearbejdelsesmuligheder og miljømæssig kompatibilitet. Både plast og metallegeringer anvendes til huset.

De vigtigste krav til det aftagelige stik er høj elektrisk ledningsevne, høj korrosionsbestandighed og høj mekanisk slidstyrke.

På grund af deres gode elektriske ledningsevne anvendes overvejende kobber eller kobberlegeringer til kontaktelementerne. Sølv- eller guldoverfladebelægninger bruges ofte til at garantere en god korrosionsbeskyttelse.

Formen på de overflader, der skal kombineres i et stikhus, kaldes kontaktfladen. Der findes f.eks. stik med en rund eller rektangulær kontaktflade. For at udelukke forkerte stik, kan der anvendes stikhuse med forskellig kodning. Kodningen opnås ved hjælp af formede elementer på huset, såsom næse eller låsningskroge.
Kontakternes placering og beskaffenhed i stikket kaldes en polkonfiguration. Defineret polbillede sørger for, at kun stik fra det samme system kan tilsluttes. Dette forhindrer, at stikkene til strømforsyningen forveksles med f.eks. datastik.

Hvor er der brug for datastik?


Bruger du et industrielt datakabel? Du skal bruge et datastik!
Uanset om dit kabel er fast, fleksibelt eller udsat for dynamiske bevægelser, finder du hos LAPP det rigtige datastik. Til næsten alle tænkelige anvendelser og industrier. 


Da kommunikationen finder sted på alle niveauer, skal dine data mestre vejen fra det laveste sensor/aktuator-feltniveau til kontrolniveauet, lige op til virksomhedens kontrolniveau (MES/ERP), hvor der oprettes en ledningsført internetforbindelse. Og omvendt! 

Only a data connector can complete a data transmission system.

Automatiseringspyramide

En produktionsvirksomhed kan afbildes i form af en automatiseringspyramide med mindst 3 niveauer, hvor alle niveauer er forbundet med informationsteknologi: informationsudveksling inden for et niveau kaldes horisontal kommunikation og informationsudveksling mellem niveauerne kaldes vertikal kommunikation.
Få mere at vide

Hvilke egenskaber skal et datastik opfylde?


Det er ikke muligt at sige, hvilke egenskaber den rigtige datastik skal have i dit tilfælde. Vær opmærksom på disse parametre:

  1. Funktion
  2. Overførselsmedium
  3. Kontaktflade
  4. Polbillede
  5. Yderdiameter af det kabel, der skal tilsluttes 
  6. Ledertværsnit af solid eller fleksibel leder
  7. Skærmning for stabil datatransmission i EMC-kritiske miljøer
  8. Kabeludgangsvinkel (35°, 90° og 180°)
  9. Modstand og IP-beskyttelsesklasse (UV, olie, vand eller lignende)
  10. Vibrationsbeskyttelse