Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Rektangulære stikindsatser

Kernen i dit rektangulære stik

Sammen med kontakterne danner EPIC®-rektangulære stikindsatser det indre af et rektangulært stik og bruges til en bred vifte af anvendelser i industrien. Vores portefølje består af 11 serier, som kombinerer EPIC®-rektangulære stikindsatser af samme type i forskellige varianter. Vi tilbyder stikindsatser til forskellige forbindelsesteknikker såsom crimpning, skrue, push-in, fjederklemme og loddeterminering samt stikindsatser, der er certificeret til udenlandske markeder eller særlige anvendelser, såsom jernbanetransport. Find ud af, hvilken stikindsats der er det perfekte valg til dine rektangulære stik!

Kategorier

Stikforbindelser
Rektangulære stik
  • Stikindsats med skrueforbindelse
  • Crimpningsindsats
  • Rektangulær stikindsats
  • Rektangulær stikindsats med push-in-forbindelse
  • Indsats med fjederklemme terminering
  • Kabelstik
  • Stikindsats med loddeterminering
  • Rullende materiel
  • Energi
  • Robotter
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Slagfast
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • UR recognized
  • VDE-certificeret
  • cUR recognized
Filter
  • Generel information
    • Designstørrelse
      • 16B
      • 3A
      • 24B
      • 10B
      • 6B
      • 32B
      • 48B
      • 10A
      • 16A
      • 32A
      • Q
      • 48A
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Stikindsats med skrueforbindelse
      • Crimpningsindsats
      • Rektangulær stikindsats
      • Rektangulær stikindsats med push-in-forbindelse
      • Indsats med fjederklemme terminering
      • Kabelstik
      • Stikindsats med loddeterminering
    • Branchesegment
      • Rullende materiel
      • Energi
      • Robotter
  • Elektriske parametre
    • Nominel strømstyrke
      • 16 A i henhold til IEC
      • 10 A i henhold til IEC
      • 16 A i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 10 A i henhold til CSA
      • 16 A i henhold til CSA
      • 10 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 16 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 14 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 13 A i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 40 A i henhold til CSA
      • 40 A i henhold til IEC
      • 40 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 8.5 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 35 A i henhold til IEC
      • 30 A i henhold til IEC
      • 10 A i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 23 A i henhold til IEC
      • 35 A i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 22 A i henhold til CSA
      • 30 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 35 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 80 A i henhold til IEC
      • 80 A i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 35 A i henhold til CSA
      • 13 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 8.5 A i henhold til CSA
    • Märkspänning
      • 600 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 600 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 500 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 600 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 250 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 400 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 250 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 400 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 400 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 630 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 24 V AC rms i henhold til IEC
      • 830 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 60 V DC i henhold til IEC
      • 60 V DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 230 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 1000 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 250 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 48 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 48 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 48 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 120 V DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 24 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 250 V AC rms i henhold til IEC
      • 400 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories/CSA
      • 50 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 50 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 50 V AC rms i henhold til IEC
  • Produktdesign
    • Antal kontakter
      • 16+PE
      • 24+PE
      • 10+PE
      • 6+PE
      • 7+PE
      • 6
      • 5+PE
      • 2+PE
      • 4+PE
      • 12+PE
      • 15+PE
      • 18+PE
      • 25+PE
      • 3+PE
      • 32+PE
      • 4 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 64+PE
      • 8
      • 8+PE
      • 108+PE
      • 13
      • 72+PE
      • 46+PE
      • 9
      • 14+PE
      • 17
      • 40 + PE
      • 5
      • 64 + PE
      • 7
      • 16 + PE
    • Lederforbindelsestype
      • Crimpterminering
      • Skrueforbindelse
      • Aksial skrueforbindelse
      • Push-in
      • fjederklemmeterminal
      • Loddeterminering
    • Kontaktindsatstype
      • Hunstift
      • Stik
      • Afgang
    • Connectable conductor cross section
    • Min. tværsnit tilsluttelig leder (AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 24 AWG
    • Maks. konnekterbart ledertværsnit AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 16 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 20 AWG
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Slagfast
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
      • CE-mærket
      • CSA-certificeret
      • UR recognized
      • VDE-certificeret
      • cUR recognized

Resultater

(85)