Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Runde stikforbindelser

Kompakte, runde stikforbindelser til strømforsyning, signal- og datatransmission

Runde stikforbindelser er den gennemprøvede løsning til stikforbindelse for strøm-, signal- og datakabler i industrielle anvendelser. Med deres runde, cylindriske design, robuste konstruktion og pladsbesparende form er de ideelle til maskiner, systemer og automatiseringssystemer. I LAPP's portefølje finder du runde stikforbindelser i forskellige størrelser og varianter - som enkeltdele, sæt eller kundetilpassede konfektioneringer.

 

Stikforbindelser
  • Skibe og både
  • Halogenfri
  • Korrosionsbestandig
  • Slagfast
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • UL listed
  • UL recognized
  • UR recognized
  • VDE-certificeret
  • cUL listed
  • cUR recognized
 
  • Generel information
    • Nye produkter
      • Nej
    • Branchesegment
      • Skibe og både
  • Elektriske parametre
    • Märkspänning
      • 630 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 150 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 600 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 600 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 150 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 150 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 100 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 100 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 50 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 100 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 600 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 63 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 250 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • 50 V AC rms / DC i henhold til CSA
      • 50 V AC rms / DC i henhold til Underwriters Laboratories
      • 250 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 60 V DC i henhold til IEC
      • 250 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 250 V DC i henhold til IEC
      • 60 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 60 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • 630 V AC rms i henhold til IEC
      • 30 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 1000 V AC rms / DC i henhold til IEC
      • 30 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 250 V DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 400 V AC rms i henhold til (producentspecifikationer)
      • 125 V DC i henhold til IEC
      • 30 V DC i henhold til IEC
      • 60 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
      • 120 V DC i henhold til IEC
      • 24 V AC rms i henhold til IEC
      • 630 V AC rms / DC i henhold til (producentspecifikationer)
    • Nominel strømstyrke
      • 7 A i henhold til IEC
      • 25 A i henhold til IEC
      • 6.1 A i henhold til CSA
      • 7 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 16 A i henhold til IEC
      • 4 A i henhold til IEC
      • 25 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 12 A i henhold til IEC
      • 25 A i henhold til CSA
      • 4 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 15 A i henhold til CSA
      • 15 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 18 A i henhold til IEC
      • 30 A i henhold til IEC
      • 22 A i henhold til CSA
      • 22 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 10 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 12 A i henhold til CSA
      • 12 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 2 A i henhold til IEC
      • 16 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 1.5 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 1.5 A i henhold til IEC
      • 2 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 26 A i henhold til IEC
      • 150 A i henhold til IEC
      • 25 A i henhold til (producentspecifikationer)
      • 26 A i henhold til CSA
      • 26 A i henhold til Underwriters Laboratories
      • 7.5 A i henhold til IEC
      • 70 A i henhold til IEC
  • Produktdesign
    • Kontaktvariant
      • Hunstift
      • Stift
    • Connectable conductor cross-section (mm2)
      —
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Halogenfri
      • Korrosionsbestandig
      • Slagfast
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærket
      • CSA-certificeret
      • UL listed
      • UL recognized
      • UR recognized
      • VDE-certificeret
      • cUL listed
      • cUR recognized

 

(94)

Hvad er runde multistik?


Et stik er et vigtigt komponent i elektroteknik giver dig mulighed for nemt at forbinde kabler til udstyr og frakoble dem igen når som helst.


Elektriske stik er tilgængelige i ethvert tænkeligt design. Ud over runde multistik, set fra forsiden, er rektangulære, ovale og trapezformede multistik almindelige på markedet. Stik med en rund kontaktflade anvendes også i husholdningssektoren. Enhver traditionel hunstift i husholdningen er rund. Men hvad er forskellen på runde stikforbindelser til husholdningen og runde stikforbindelser til industrien?


Hvis der ikke er nogen specifik standard, udvikles og testes industrielle multistik i henhold til IEC 61984. Standarden refererer til "multistik", mens udtrykket stik anvendes typisk. Denne stikstandard tager hensyn til de højere krav til elektriske stik, der anvendes i industrielle anvendelser. Til industrielle stik anvendes der normalt materialer af højere kvalitet sammenlignet med det omkostningseffektive stik til husholdningsformål. Industrielle stik har en tendens til at have højere stærkstrømreserver. De er også mere robuste og bedre beskyttet mod skadelige miljøpåvirkninger.


Men ikke alle runde multistik er ens! I EPIC®-produktgruppen af runde multistik tilbyder LAPP dig en omfattende produktportefølje, så du kan finde det perfekte runde multistik til din anvendelse. De runde multistik er også kendt ved deres betegnelse for den respektive produktfamilie, f.eks. M12-runde multistik eller M23-runde multistik. Fordyb dig i den interessante verden af runde multistik og bliv en ekspert, når det drejer sig om runde stikforbindelser!

Hvor anvendes runde multistik?


Visse runde multistik har etableret sig i nogle industrielle anvendelser. M17-, M23-, LS1-, LS1.5 og LS3-familien bruges meget ofte i elmotorer, især servomotorer. Fordelen er klar: multistikket til denne anvendelse skal være så lille som muligt, modstandsdygtig over for vibrationer, robust, EMC-beskyttet og også modstandsdygtig over for fugt, olier og støv. Derfor anvendes EPIC®-runde multistik fra LAPP meget ofte i servokonfektioneringer. På grund af deres fordele kan runde multistik findes i en lang række industrielle miljøer, hvor automatiseret kontrol af komplekse processer spiller en vigtig rolle:

  • Maskinkonstruktion
  • Energiteknologi
  • Produktionssystemer i bilindustrien
  • Transportbåndteknologi
  • Fødevareindustri
  • Industrirobotter


Du har f.eks. helt sikkert set et tappeanlæg, der selvstændigt og automatisk fylder drikkevarer på flasker. Takket være den indbyggede kontrolelektronik arbejder positioneringsakserne på tappeanlægget millimeterpræcist, så væsken ikke ender ved siden af flasken, men i stedet inde i den. For at gøre en jævn påfyldning mulig, er de enkelte procestrin præcist koordineret med hinanden. De kører altid på samme måde, selv efter millioner af cyklusser. I et system som dette anvendes servomotorer, der leverer energi og sender data og signaler - med runde multistik!

Hvilke runde stikforbindelser har LAPP?


Runde multistik fås som enkelt- og multi-stift strømforsyningsstik og som multi-stift signalstik. Vores EPIC®-portefølje af runde multistik er opdelt i tre produktsegmenter:

Signalstik


EPIC® SIGNAL

EPIC® SIGNAL runde multistik overfører alle former for signaler pålideligt. I eksemplet med servomotoren overføres feedback- og resolversignalet fra servomotoren helt sikkert fra EPIC®-signalstikket. Det robuste tilslutningssystem forhindrer afbrydelser i signaltransmissionen takket være det præcist koordinerede og guldbelagte kontaktsystem af høj kvalitet, selv i tilfælde af vibrationer og lavere strømme og spændinger.


EPIC® SIGNAL-stikkene yder pålidelig beskyttelse mod elektromagnetisk interferens takket være deres fulde metalhus og en integreret EMC-kabelforskruning. Kablets flettede skærm er præcist og sikkert forbundet til stikket. De strømme, der skabes i kabelafskærmningen ved elektromagnetisk stråling eller potentialeforskelle, afledes således sikkert via stikket.


EPIC® SIGNAL-stik fås i størrelserne M17, M23 og R3.0 (M27).

Strømforsyningsstik


EPIC® POWER

Maksimal ydeevne i det mindste installationsområde. Dette er det væsentlige træk ved EPIC® POWER-runde multistik. Ligesom ved EPIC® SIGNAL-runde multistik er der integreret en EMC-kabelforskruning med aflastning. Strømmen overføres via forgyldte eller forsølvede kontakter. Sølv er den elektrisk bedste leder; dog foretrækkes en guldoverflade til de mindre kontakter, da den ikke begynder at nedbrydes, selv efter mange år. Alle EPIC® POWER-stik er udstyret med en beskyttelseslederkontakt, som gør det muligt at forbinde den grønne/gule eller grønne beskyttelsesleder.


EPIC® POWER-stik anvendes i barske industrielle anvendelser, hvor stikkets ydre dimensioner skal være så små som muligt. Anvendelsen i servomotorer er også typisk her. Disse motorer kan findes i robotanvendelser, alle slags produktionsmaskiner og endda anlæg, der skal være små. EPIC® POWER-stik fås i størrelserne M12, M17, LS1 (M23), LS1.5 (M40) og LS3 (M58).

Strømforsyningsstik


EPIC® POWERLOCK

Med EPIC® POWERLOCK finder du runde stik med en enkelt stift, der er egnede til at overføre meget høje strømme og bruges til at levere strøm til f.eks. mobile generatorer og maskiner samt stationære kraftværker til indlandsskibsfart og til at levere strøm på arrangementssteder.


EPIC® POWERLOCK-runde stik er med en enkelt stift, farvekodede og geometrisk kodede for at forhindre forkerte forbindelser. EPIC® POWERLOCK-stik er egnede til anvendelser op til 400 A (skrueforbindelse) og 660 A (crimpterminering).

Hvad er fordelene ved runde multistik?


EPIC®-runde multistik har et meget kompakt design. De almindelige serier er fuldt metalliske og også metallisk ledende. Dette er vigtigt for en god beskyttelse mod elektromagnetisk interferens. Uønskede strømme på kabelafskærmningen afledes således via det metalliske ledende stik. Designet af det runde multistik giver også pakning på indersiden og giver dermed bedre beskyttelse mod mekaniske og kemiske påvirkninger.


Det industrielle miljø, hvor runde multistik anvendes, kræver et robust design, der kan modstå skader fra væsker, snavs, ekstreme temperaturer og mekaniske påvirkninger. Runde multistik kan således bruges til anvendelser i barske miljøer, hvor der kræves pålidelige komponenter.

Hvordan bygges runde multistik?


Hvert stikdesign består af et hus, en stikindsats (også kendt som det isolerende legeme) og de tilsvarende han- eller hunkontakter.

Coupling connector with male contacts
Cable connector with female contacts

Hovedfunktionen af huset er at beskytte den elektriske forbindelse og kontakterne. Miljøpåvirkninger såsom indtrængen af fremmedlegemer (støv), væsker (vand, olie eller kemiske stoffer) eller omgivelsestemperaturen kan forringe den elektriske forbindelse. Huset giver også mekanisk stabilitet, dvs. dets evne til at modstå mekaniske påvirkninger som f.eks. eksterne stød og vibrationer, der kan forårsage revner, brud, slid eller andre skader.


Husene til vores EPIC®-runde multistik er fremstillet af metal eller plastik. Metalhusene har en ledende belægning. Dette design sikrer, at den faktiske elektrisk ledende del af stikket er sikkert beskyttet mod elektromagnetisk interferens. Plastikhusene tilbyder ikke mulighed for at forbinde en kabelafskærmning og bruges derfor med uafskærmede kabler. Plast af høj kvalitet giver dog også fremragende beskyttelse mod mekaniske og kemiske påvirkninger.


Kontaktindsatsen bruges til at holde og sikre kontakterne på en sikker måde. Her er kvaliteten af den anvendte plastik og et solidt design af kontaktindsatsen afgørende for en lang og pålidelig levetid. Takket være materialer af høj kvalitet minimeres lækagestrømme langs plastikoverfladen, ligesom gennemslag minimeres.


Kontakterne – de faktiske strømsendere – er fastgjort i kontaktindsatsen. Disse er flydende for at kompensere under etablering af forbindelsen og for at minimere indsættelseskræfterne. Den kontaktflade, hvor han- og hunkontakterne mødes (mellem to stik), og den kontaktflade, hvor lederen er forbundet til kontakten (mellem kablet og stikket) er særligt vigtige.

Hvilke polbilleder findes i runde stik?


Den måde, hvorpå kontakter er arrangeret i en kontaktindsats, kaldes et polbillede. Antallet af poler, der er tilgængelige, afhænger af antallet af kontakter, der kan bruges i et stik. Kun så mange kontakter, som det maksimale antal poler, kan installeres. Hvis et polbillede har f.eks. 7 poler, kan der installeres op til 7 kontakter – men ikke mere.


EPIC® runde multistik er tilgængelige med forskellige polbilleder, som skyldes den forskellige konfiguration, antallet og typen af kontakter.

Generelt gælder følgende:

Antal kontakter og mærkespænding

Jo flere kontakter der er installeret i et givet stikhus, desto lavere kan den mærkespændingen være, som et stik er designet til. Det betyder, at jo kortere afstanden mellem kontakterne er, desto lavere er den maksimale spænding, der kan påføres stikket.

Kontaktdiameter og strømme

I takt med at kontaktdiameteren øges, stiger den maksimale mulige strøm også (men andre faktorer som f.eks. kontaktmateriale og kontaktbelægning skal også tages i betragtning).

For runde multistik er det ikke kun antallet af poler, men også den type leder, du vil forbinde med det runde multistik. Der kan skelnes mellem to typer ledere:

  • Ledere til arbejdskontakter.
  • Beskyttelsesledere (PE = beskyttende jord): fungerer som sikkerhed og beskytter mod elektriske stød. I metalhuset er beskyttelseslederen ledende forbundet med huset. Derudover er beskyttelseslederen førende, det vil sige, at den tager først kontakt ved tilslutning og afbryder sidst, når stikket trækkes fra hinanden.


Polbilledet og polbilledebetegnelsen for et produkt giver dig mulighed for ikke kun at aflæse antallet af kontakter, men også den type leder, der kan tilsluttes. Hvis der leveres kontakter med forskelligt design og forskellige diametre til de arbejdende kontakter, er de angivet individuelt, f.eks. i polbillede 3+PE+4.


For at forklare: i alt indeholder et stik med polbillede 3+PE+4 otte kontakter. Tre tykkere kontakter til strømforsyning, en kontakt til beskyttelsesledere og fire tyndere kontakter til signaltransmission.

Eksempel på polbilledebetegnelser og deres betydning


Hvilke designs findes der til EPIC®-runde multistik?


EPIC®-runde multistik fås i en lang række varianter. Dens ydre udseende – dvs. om et rundt multistik er lige, vinklet, med en koblingsmøtrik eller ydre gevind, med eller uden fastgørelsesflange – kaldes designet. Brug vores designoversigt til at finde det rigtige design til din anvendelse.

Afmærkning
Påbygningshus


Brug
Frontvægsmontering


Brug med
D6

Afmærkning
Panelmonteringsbund, vinklet, kan roteres


Brug
Frontvægsmontering


Brug med
D6

Afmærkning
Panelmonteret base til hunkontakter


Brug
Frontvægsmontering


Brug med
F6

Afmærkning
Panelmonteret base med gevindhuller


Brug
Bagvægsmontering


Brug med
D6

Afmærkning
Panelmonteret base med gennemgående boringer


Brug
Bagvægsmontering


Brug med
D6

Afmærkning
Gennemføringsstik


Brug
Huskonfektionering, til tilslutning af to M23-D6-kabelstik


Brug med
D6

Afmærkning
Kabelstik


Brug
til kabelforlængelser


Brug med
A1, A3, B1, B2, C2, G4, G5, F6, F7

Afmærkning
Forlængerstik


Brug
til kabelforlængelser


Brug med
D6

Afmærkning
Kabelkobling med fastgørelsesflange


Brug
til kabelforlængelser på en enhedsvæg


Brug med
D6

Afmærkning
Påbygningshus


Brug
Brug frontvægkonfektionering til borehul med gevind


Brug med
D6

Afmærkning
Påbygningshus


Brug
Frontvægkonfektionering til gennemgående boring


Brug med
D6

Afmærkning
Påbygningshus


Brug
Bagvægskonfektionering til gennemgående boring


Brug med
D6