Intet problem!
Skift til Ethernet-patchkabler for alle konventionelle protokolstandarder.
Ethernet-stik kan bruges til at oprette aftagelige forbindelser i Ethernet-netværker. Montering af stik og kabler gør pålidelig datatransmission mulig i alle brancher. I LAPP's portefølje finder du RJ45-stik i forskellige designs, der understøtter de gængse protokolstandarder på markedet.
Ethernet-stik er elementære komponenter i Ethernet-teknologien. Med et fastgjort kabel eller en ledning bruges de til at oprette og afbryde forbindelser i Ethernet-netværk. En Ethernet-enhed, f.eks. en switch i et serverhus, fungerer ikke uden et stik, da denne type enhed ikke kan tilsluttes via terminalblokke eller lignende, hvilket gør et stik uundværligt.
I øvrigt kan du under datastik finde ud af, hvorfor Ethernet-stik almindeligvis omtales som Ethernet-stik, og hvorfor dette ikke er helt korrekt.
Alle LAPP-produkter i denne produktgruppe er beregnet til konfektionering på stedet af brugeren.
Vores produkter til konfektionering adskiller sig med hensyn til:
Vær opmærksom på følgende, når du vælger produkter:
Parametrene for kablets ydre diameter, ledertværsnit og kablets design er afgørende.
Vælg mellem:
Uanset om det er til industrielle Ethernet-applikationer eller struktureret bygningskabling:
Lad os finde dit produkt!
Ethernet-netværk til industriel kommunikation domineres af RJ45 som et prioriteret stik og M12-stikket som et alternativ til barske miljøer.
Få et overblik over de tilsvarende kontaktflader og kodninger:
form af de overflader, der skal kombineres i et stikhus (f.eks. rund eller firkantet)
Formede elementer på huset (f.eks. tapper eller snap-in kroge) sikrer, at forkerte stikforbindelser undgås
kontakternes anbringelse og art i stikket
Forkortelsen "RJ" står for "Registered Jack". Der findes nu en bred vifte af RJ-stik, især i den amerikanske telekommunikationssektor.
I langt størstedelen af datanetværk, der er afhængige af Ethernet og Industrial Ethernet, har RJ45 imidlertid etableret sig som et universelt stik. Uanset om det er til standardanvendelser, hvor kablet er installeret permanent, eller til specielle anvendelser med meget bevægelse eller vridning, er det en garanti for pålidelige forbindelser, så længe konnektoren ikke er for snavset (dvs. beskyttelsesklassen IP 20 er tilstrækkelig) og ikke udsættes for vibrationer.
Hvis der skal opnås en højere beskyttelsesklasse, f.eks. fordi fjernbetjening af I/O-moduler er kabelføring i marken, kan der enten anvendes RJ45-stik med beskyttelseshuset eller M12-stik.
I princippet opfylder RJ45 kun kravene i kategorierne Cat.5/5e, Cat.6, Cat.6A og Cat.8.1 i henhold til ISO/IEC 11801. Dens kontakter er placeret meget tæt på hinanden og kan gribe ind i hinanden i for høje frekvensområder, hvilket resulterer i interferens med de frekvenser, der anvendes til Cat.7. Derfor kan den hyppigt anvendte RJ45 ikke opfylde de grænseværdier, der er foreskrevet for Cat.7 og Cat.7A, og kan derfor ikke bruges til disse kategorier.
Andre stik, såkaldte kammerstik, kombinerer de enkelte ledningspar, minimerer interferens og kan dermed endda opfylde de strengere grænseværdier i kategorierne Cat.7, Cat.7A eller endda Cat.8.2. Typiske eksempler på dette er TERA- og GG45-stik, som endnu ikke har opnået nogen større markedspenetration på grund af deres høje omkostninger og mangel på kompatible terminalenheder.
Ikke helt. RJ45- og M12-X-kodede stik er kompatible med Cat.7, Cat.7A og Cat.8.2-kabler. Det betyder, at antallet af stift og ledere kan matche og monteres. Det skal dog bemærkes, at kablets transmissionsegenskaber er begrænset af disse stik, og at et Cat.7-kabel i sidste ende kun fungerer i frekvensområdet for et Cat.6A-kabel (500 MHz i stedet for 600 MHz). Et Cat.6A-kabel transmitterer derfor dataene med samme hastighed som et Cat.7-kabel, men er mindre modstandsdygtigt over for interferens og skader.
Når stik og kabler monteres skal man være opmærksom på stiftkonfigurationen, som enheden i sidste ende skal tilsluttes til. EIA/TIA-standarderne og PROFINET fastsætter deres egen farvekodning. Både stik og jacks skal konfigureres på samme måde.
| TIA 568-A | TIA 568-B | PROFINET | M12 X-kodet | M12 D-kodet | RJ45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvid/grøn | Hvid/orange | Gul | 1 | 1 | 1 |
Grøn Hvid/orange | Orange Hvid/grøn | Orange Hvid | 2 3 | 3 2 | 2 3 |
Blå Hvid/blå | Blå Hvid/blå | - - | 8 7 | 4 5 | |
Orange Hvid/brun | Grøn Hvid/brun | Blå - | 4 5 | 4 | 6 7 |
| Brun | Brun | - | 6 | 8 |
Er du bekymret for, at der kan opstå en fejl under stiftkonfigurationen? Med den intuitive LAPP-lederstyring med farvekodning til enten T568A, T568B eller PROFINET er risikoen for fejl ekstremt lav! Du finder den ønskede farvekodning i alle RJ45-stik fra LAPP. I M12-stik er tildelingen af leder til stift også meget nem takket være farvemærkningen af ladestykket.
Svaret er, at enhver Ethernet-baseret anvendelse har brug for stik. Uanset hvor du bruger Ethernetkabler, skal du også bruge et stik.
Hvis du også drømmer om Industri 4.0, skal du først sikre en sofistikeret kommunikationsinfrastruktur i dit virksomheds- eller produktionsnetværk. Ethernet-stik yder et væsentligt bidrag til dette.
Især inden for områder, hvor primære produktionsprocesser finder sted, f.eks. inden for klassisk maskin- og anlægsteknik, eller inden for områder, der involverer logistik, infrastruktur og transport, er netværkssystemer og dataudveksling (ofte i realtid) afgørende.
I den klassiske kontorsektor skal bygninger, etager og individuelle kontorer for første gang forbindes med hinanden ved hjælp af Ethernet-kabler for at muliggøre stabile, pålidelige dataforbindelser og for at muliggøre automatisering på bygningsteknisk niveau.
I sidste ende kommer internettet til dit private hjemmenetværk via et kabel fra bygningens teknik og distribueres derfra til de enkelte netværksenheder og LAN-stik i bygningen. Kun herfra kan du vælge mellem trådløst og ledningsført. Hvis du kan lide det ledningsført, tilsluttes terminalenheder normalt ved hjælp af et RJ45-datastik via den bærbare LAN-interface. Dette er intet andet end en Ethernet-stik med en RJ45-kontaktflade.