Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Andre

Bredt udvalg af tilbehør til kabler

De runde og flade kileformede kabelklemmer fra LAPP gør det muligt at fastgøre kabler sikkert og hurtigt.

Kategorier

Værktøj og tilbehør
  • Kileformet kabelklemme
  • Monteringsplade
  • Halogenfri
Filter
  • Generel information
    • Egnet til
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • eller 1*FKK 07 og 1*RKK 01-06
      • eller 1*FKK07
      • eller 2*RKK 01-06
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Produkttype
      • Kileformet kabelklemme
      • Monteringsplade
  • Produktdesign
    • Antal kabler
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
    • Min. fladkabel tykkelse
      • 2.0 mm
    • Fladkabeltykkelse (maks.)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Til min. kablets ydre diameter
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 24.5 mm
    • Til maks. kabel yderdiameter
      • 26.0 mm
      • 18.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
  • Produktegenskaber
    • Characteristics
      • Halogenfri

Resultater

(4)