Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kileformede kabelklemmer

Til fastgørelse af kabler

Vores kileformede kabelklemmer holder kablet forsigtigt uden at begrænse kablets nødvendige bevægelse. Vi tilbyder kileformede kabelklemmer til runde og flade kabler.

Kategorier

Værktøj og tilbehør
  • Kileformet kabelklemme
  • Monteringsplade
  • Halogenfri
Filter
  • Generel information
    • Egnet til
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • eller 1*FKK 07 og 1*RKK 01-06
      • eller 1*FKK07
      • eller 2*RKK 01-06
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Kileformet kabelklemme
      • Monteringsplade
  • Produktdesign
    • Antal kabler
      • 1
      • 2
      • 3
    • Min. fladkabel tykkelse
      • 2.0 mm
    • Fladkabeltykkelse (maks.)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Til min. kablets ydre diameter
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 24.5 mm
    • Til maks. kabel yderdiameter
      • 26.0 mm
      • 18.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Halogenfri

Resultater

(4)