Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Terminalrør

Isolerede og ikke-isolerede terminalrør

Du kan forbinde snoede ledere til skærmklemmerne uden at beskadige dem med de uisolerede og isolerede terminalrør fra LAPP. Vores isolerede terminalrør er tilgængelige i forskellige designs: i henhold til DIN-farvekode, som et dobbelt terminalrør til 2-ledertråde og til kortslutningssikrede og Underwriters Laboratories-CSA-HAR-multistandardkabler.

 

Værktøj og tilbehør
Elektrisk forbindelsesmateriale
  • Terminalrør
  • Building Automation
  • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • UL listed
  • cUL listed
 
  • Generel information
    • Egnet indsats til crimpning
      • PEW 12.090
      • PEW 12.091
      • PEW 12.090-6
      • PEW 12.331
      • PEW 12.097
      • PEW 12S.093
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Terminalrør
    • Branchesegment
      • Building Automation
      • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Produktdesign
    • Samlet længde
      • 14.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 23.0 mm
      • 140.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 29.0 mm
      • 6.0 mm
      • 10.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 7.0 mm
      • 15.5 mm
      • 18.5 mm
      • 19.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.5 mm
      • 27.0 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.5 mm
      • 24.0 mm
      • 25.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 41.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 145.0 mm
      • 14500.0 mm
    • Til tværsnit
      —
    • Til tværsnit
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 16.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 4.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.25 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
    • Konnektormateriale
      • Elektrolytisk kobber
      • Kobber
    • Isolationsmateriale
      • Polypropylen
    • Farve
      • rød
      • blå
      • grå
      • gul
      • sort
      • hvid
      • orange
      • gennemsigtig
      • grøn
      • turkis
      • beige
      • brun
      • elfenben
      • lyseblå
    • Kabelsko-design
      • Terminalrør
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • UL listed
      • cUL listed

 

(9)