Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Elektromagnetisk kompatibilitets- og jordingsprodukter

Vores brede udvalg af produkter til jordforbindelse og elektromagnetisk kompatibilitetsbeskyttelse af kabler.

LAPP har en bred vifte af produkter til jordforbindelse og elektromagnetisk kompatibilitetsbeskyttelse af kabler. Produktsortimentet omfatter skærmstik, flettet kobberskærm, skærmningsbånd og jordingsbånd.

Kategorier

  • Skærmtilslutningsforbinder
  • Jordingsbånd
  • Afskærmningsterminal
  • Skærmfletning
  • Skærmningsbånd
  • Rullende materiel
  • Elevatorer og lifte
  • Emballage
  • Energi
  • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • UL listed
  • UL recognized
  • cUR recognized
Filter
  • Generel information
    • Installationstype
      • Direkte konfektionering
      • lås
      • på DIN-skinne
      • skrue
    • Foringstype
      • Indre foring
      • Ydre kappe
    • Egnet indsats til crimpning
      • PEW 12.1425 SK
      • PEW 12.1426 SK
      • PEW 12.1427 SK
      • PEW 12.1428 SK
      • PEW 12.1430 SK
      • PEW 12.1429 SK
      • PEW 12S.1440 SK
      • SC01 A
      • SC01 B
      • SC02 C
      • SC02 D
      • SC02 E
      • SC02 F
      • SC03 G
      • SC03 H
      • SC03 J
      • SC04 K
      • SC04 L
      • SC04 M
      • SC04 N
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Skærmtilslutningsforbinder
      • Jordingsbånd
      • Afskærmningsterminal
      • Skærmfletning
      • Skærmningsbånd
    • Branchesegment
      • Rullende materiel
      • Elevatorer og lifte
      • Emballage
      • Energi
      • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Produktdesign
    • Skærmdiameter (min.)
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 1.3 mm
      • 1.5 mm
      • 3.5 mm
      • 4.8 mm
    • Skærmdiameter (maks.)
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.3 mm
      • 4.5 mm
      • 7.7 mm
    • Farve
      • metal
      • gul
      • sølv
      • blå
      • grøn/gul
      • grøn
      • orange
      • rød
      • violet
    • Antal ledninger
      • 1056
      • 168
      • 528
      • 576
    • Ledermateriale
      • Fortinnet kobber
      • Blank kobber
    • Båndbredde
      • 9 mm
      • 12 mm
      • 19 mm
      • 25 mm
    • Indvendigt gevind
      • M 6
      • M 8
    • Min. klemmeområde
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
    • Til min. kablets ydre diameter
      • 1.0 mm
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
    • Ledertværsnit, der kan tilsluttes (mm²)
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 6.0 mm²
    • Yderkappens grundmateriale
      • Polyvinylklorid
    • Maks. klemmeområde
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
    • Indre diameter
      • 2.56 mm
      • 3.25 mm
      • 3.78 mm
      • 3.96 mm
      • 4.93 mm
      • 5.2 mm
      • 5.56 mm
      • 5.71 mm
      • 5.9 mm
      • 6.63 mm
      • 6.98 mm
      • 7.14 mm
      • 7.29 mm
      • 7.54 mm
      • 8.84 mm
      • 9.52 mm
      • 1.47 mm
      • 2.0 mm
      • 2.44 mm
      • 2.76 mm
      • 3.14 mm
      • 3.4 mm
      • 4.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.44 mm
      • 4.75 mm
      • 6.35 mm
      • 6.75 mm
      • 7.92 mm
      • 7.95 mm
      • 8.3 mm
      • 9.12 mm
      • 10.28 mm
      • 10.54 mm
      • 10.8 mm
      • 11.68 mm
      • 12.7 mm
    • Til maks. kabel yderdiameter
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
    • Yderdiameter
      • 7.54 mm
      • 3.16 mm
      • 3.86 mm
      • 4.54 mm
      • 4.9 mm
      • 5.46 mm
      • 5.76 mm
      • 6.22 mm
      • 6.35 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.77 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 9.2 mm
      • 2.1 mm
      • 2.63 mm
      • 3.02 mm
      • 3.36 mm
      • 3.68 mm
      • 4.0 mm
      • 4.92 mm
      • 5.79 mm
      • 7.14 mm
      • 9.45 mm
      • 9.98 mm
      • 10.13 mm
      • 10.2 mm
      • 10.3 mm
      • 11.5 mm
      • 11.76 mm
      • 12.06 mm
      • 12.95 mm
      • 14.6 mm
    • Konnektormateriale
      • Bronze
      • Elektrolytisk kobber
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • UL listed
      • UL recognized
      • cUR recognized

Resultater

(8)