Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Isoleringsslanger

Til bundtning, isolering og beskyttelse mod varme og kulde

Isoleringsslangerne fra LAPP gør det muligt at bundte kabler sammen og beskytte dem mod ekstrem varme, ekstrem kulde eller temperaturudsving. Derfor tilbyder vi isoleringsslanger fremstillet af silikone eller PVC.

Kategorier

Værktøj og tilbehør
Isoleringsprodukter og krympeslanger
  • Isoleringsslange
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • UV-resistent
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Isoleringsslange
  • Elektriske parametre
    • Dielektrisk styrke
      • 14.0 kV/mm
      • 18.0 kV/mm
  • Produktdesign
    • Indre diameter
      • 10.0 mm
      • 2.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 16.0 mm
    • Yderdiameter
      • 2.8 mm
      • 3.8 mm
      • 11.4 mm
      • 5.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.2 mm
      • 6.8 mm
      • 7.2 mm
      • 7.8 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 9.4 mm
      • 10.0 mm
      • 10.4 mm
      • 11.1 mm
      • 12.1 mm
      • 18.0 mm
    • Vægtykkelse
      • 0.7 mm
      • 0.4 mm
      • 0.9 mm
      • 0.6 mm
      • 1.0 mm
      • 1.05 mm
      • 0.5 mm
      • 0.75 mm
    • Materiale
      • Blød PVC
      • Silikone
    • Farve
      • sort
      • natur
      • hvid
  • Produktegenskaber
    • Characteristics
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • UV-resistent

Resultater

(2)