Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Krympeslanger

Til beskyttelse, bundtning og isolering af kabler

Krympeslangerne fra LAPP gør det muligt at beskytte, isolere og bundte kabler. Vi tilbyder også krympeslanger til universelle anvendelser, industricertificerede krympeslanger i henhold til EN 45545-2 HL3 og PUR-krympeslanger til det nordamerikanske marked og krævende anvendelser. Vores halogenfrie krympeslanger er egnede til brug i offentlige bygninger. Udover forpakning i poser tilbyder vi kasser til små forbrugere og sæt til vedligeholdelse og reparation.

Kategorier

Værktøj og tilbehør
Isoleringsprodukter og krympeslanger
  • Krympeslange
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • Underwriters Laboratories-listet
  • Underwriters Laboratories-recognised
  • VDE-certificeret
  • cUL-listet
  • cUR-anerkendt
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Krympeslange
  • Elektriske parametre
    • Dielektrisk styrke
      • 20.0 kV/mm
      • 15.0 kV/mm
  • Produktdesign
    • Indre diameter
      • 2.5 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
    • paneltykkelse type
      • Med tynd væg
      • Med dobbelt væg
      • Med medium væg
    • Materiale
      • Polyolefin
      • Polyvinylklorid
    • Krympeområde (min.)
      • 3.2 mm
      • 4.8 mm
      • 6.4 mm
      • 9.5 mm
      • 12.7 mm
      • 19.1 mm
      • 25.4 mm
      • 2.4 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
      • 33.0 mm
      • 40.0 mm
      • 56.0 mm
      • 92.0 mm
    • krympeområde (maks.)
      • 9.5 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 3.2 mm
      • 6.4 mm
      • 1.2 mm
      • 4.7 mm
      • 12.7 mm
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
      • 3.0 mm
      • 8.0 mm
      • 2.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
    • krympeforhold
      • 2:1
      • 3:1
    • Farve
      • sort
      • grøn/gul
      • gennemsigtig
      • gul
      • hvid
  • Produktegenskaber
    • Krympetemperatur
      • 90.0 °C
      • 120.0 °C
      • 100.0 °C
      • 110.0 °C
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • Underwriters Laboratories-listet
      • Underwriters Laboratories-recognised
      • VDE-certificeret
      • cUL-listet
      • cUR-anerkendt

Resultater

(3)