Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kabelvognssystemer

Kabelvognssystemer til lineær føring af kabler

LAPP tilbyder forskellige kabelvognssystemer til fastgørelse af kabler. Produktsortimentet omfatter C-profilsystemer, I-profilsystemer og ståltrådsystemer.

Kategorier

  • Samlelinjer
Filter
  • Generel information
    • Kabelvognssystem
      • C40
      • C30
      • C30 Rustfrit stål
      • Stålwire
      • T-bærer
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Branchesegment
      • Samlelinjer
  • Produktdesign
    • Fladkabelbredde (maks.)
      • 54.0 mm
      • 72.0 mm
      • 97.0 mm
      • 132.0 mm
      • 52.0 mm
      • 44.0 mm
    • Fladkabeltykkelse (maks.)
      • 22.0 mm
      • 35.0 mm
      • 15.0 mm
      • 30.0 mm
    • Kabelklemmediameter
      • 80 mm
      • 50 mm
      • 125 mm
      • 160 mm
      • 250 mm
      • 320 mm
    • Kabelform
      • flad
      • Rund

Resultater

(18)