Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kabelbundtning

Til beskyttelse og bundtning af kabler

Vores kabelbundtningsslanger giver dig mulighed for nemt og hurtigt at bundte og beskytte kabler, for eksempel i kabelkonfektionering, el-industrien og styreskabskonstruktion. Du kan finde vores kabelbundtningsslanger i sort, hvid og lysegrå.

Kategorier

Værktøj og tilbehør
Løsninger til kabelbundtning
  • Kabelbundtslange
  • Kabelindgangsværktøj
  • Ledningskanal
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Kabelbundtslange
      • Kabelindgangsværktøj
      • Ledningskanal
  • Produktdesign
    • Indre diameter
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 8.0 mm
      • 32.0 mm
    • Samlet længde
      • 2000.0 mm
      • 15000.0 mm
      • 20000.0 mm
      • 30000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 100000.0 mm
    • Til bundtdiameter (min.)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 6.0 mm
      • 29.0 mm
    • Til bundtdiameter (maks.)
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
      • 23.0 mm
      • 9.0 mm
      • 32.0 mm
    • Materiale
      • Polypropylen
    • Farve
      • lysegrå
      • hvid
      • sort
      • orange
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent

Resultater

(3)