Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Tekniske tabeller og udvalgstabeller

Tekniske tabeller


Du kan finde de tekniske tabeller fra vores nuværende hovedkatalog som en PDF-fil i onlinekataloget.

T0 Sikker brug af vores produkter

T1 Kemikalieresistens for kabler og ledningsføring

T2 Installationsvejledning PROFIBUS UNITRONIC® BUS PB Industrial Ethernetkabler ETHERLINE®

T3-retningslinjer for installation af ÖLFLEX® FD CHAIN-, UNITRONIC® FD-, ETHERLINE® FD- og HITRONIC® FD-kabler i kabelkæder

T4 installationsvejledning ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU og ÖLFLEX® CRANE PUR

T5-retningslinjer for installation af elevatorkabler ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S

Forkortelse for T6-type

T7-leder int kode til ÖLFLEX® og UNITRONIC® kabler

T8 termoelektriske og kompenserende kabler - farvekoder og baggrundsinformation

T9-leder int-kode i henhold til VDE- og DIN-farvekodning

T10-leder int-kode i henhold til VDE-farvekode for telefonkabler

T11 ledermodstande og snoet lederstruktur, metrisk

T12 belastningskapacitet basistabel reduktionstabel

T13 belastningskapacitet i henhold til National Electric Code i USA

T14 Den europæiske byggevareforordning

T15 egenskaber ved isolering og ledningsføring af kabler og ledninger

T16 Anglo-amerikanske dimensioner

T19 Retningslinjer for installation af kabler

T20 Kabeltromle transportskader, tab, leje og håndtering

T21 Gevinddimensioner til kabelforskruninger

T22-beskyttelsesklasser i henhold til DIN EN 60529

T23 Kabelforskruning

T24 Kemisk modstandsdygtighed af plast

T25 Registrerede varemærker

T26-produkter med certificering til Rusland

T27 Beregning af brandbelastning på kabler og ledninger

T28 strålingsmodstand

T29 Brug af UL-godkendte kabler

T30 miljøoplysninger

T31 EPIC®-huse og -indsatser

udvalgstabeller


A1 fleksible forsynings- og styrekabler

A2-1-kabler til brug i kabelkæder - Bøjningscyklusser og parametre for anvendelse

A2-2 datakabler til brug i kabelkæder - Bøjningscyklusser og parametre for anvendelse

A2-kabler til brug i kabelkæder eller robotanvendelser

A3-kabler til anvendelse inden for transportteknologi

A4 halogenfri kabler

A5-datainetværkskabler til analog digital signaltransmission med lav frekvens

A6 UNITRONIC® COAXIAL/BUS/LAN-kabler - grænseflader for COAXIAL/BUS/LAN-kabler.

A7 UNITRONIC® BUS og ETHERLINE® – hvilket kabel passer til hvilket Fieldbus-system?

A8-kabelindgange i overblik

A9 DESINA-kompatible kabler

A10 Tekniske data til EPIC®-rektangulære stik

A11 Et overblik over mulighederne for anvendelse af HITRONIC® LWL-komponenter

A12 Anvendelser af servokabler i elektriske drivsystemer PDS

A13-kabler til udvidede omgivelsestemperaturområder

A15 FLEXIMARK®-opmærkningssystemers modstandsdygtighed over for FLEXIMARK®-etiketter