- Nem afrulning lige fra kassen
- Pladsbesparende på anvendelsesstedet takket være stablingsmuligheden
- Produktbeskyttelse
- Manuel transport mulig takket være transporthåndtag
- Nem bortskaffelse
- Mulig (genanvendelig) dispenseropløsning
Logistikprodukter
Vores transport-, opbevarings- og afrulningsløsninger muliggør en effektiv og ergonomisk håndtering.
Beholder til papirtromler
Bærbar papkasse med afrulning og opbevaringsmulighed
Måske har du ikke et tromlestativ og leder efter et fleksibelt alternativ til afrulning? LAPP tilbyder en omkostningseffektiv og fleksibel løsning!
Med vores kabeltromlepapkasse kan du nemt afrulle vores LAPP med 40 cm flangediameter. Ideel til manuel transport, papkasserne kan stables på stedet eller integreres i et gulvstativ i rummet.
Afrulningspalle
Transporthjælpemidler med afrulningskunktion
Har du brug for en transporthjælp med en direkte afrulningskunktion? Med vores kabeltromlepalle kan tromler med en flangediameter på op til 90 cm afrulles direkte fra lastbæreren.
Vores kabeltromlepalle er en ideel transport- og opbevaringsmulighed, som også er egnet til eksport på grund af dens IPPC-behandling.
- Firevejsindgang
- Afrulning fra kabeltromlen kan ske mens den sidder på tromlevognen
- Det er ikke nødvendigt at flytte kabeltromlen, hvilket reducerer risikoen for skader
- Genanvendelig
- Egnet til eksport på grund af IPPC-behandling
Champion
Bærbar og fleksibelt justerbar dispenser til kabelføring
Champion er vores letvægtsløsning til afrulning af tromler. Den kan nemt rulle små spoler fra 15 cm eller tromler med op til 90 cm flangediameter. Det særlige design gør LAPP Champion særligt let, samtidig med at den står sikkert og stabilt på forskellige overflader.
Kabeldispenseren fås i to forskellige modeller - Champion 52 eller Champion 67. Afhængigt af modellen er produktet egnet til forskellige tromlebredder op til maksimalt 52 eller 67 cm.
- Universel tromleafruller i letvægtsdesign
- Pålidelig stabilitet takket være gummifødder og transportabilitet takket være styrehjul
- Nemt justerbare støtteruller med seks forskellige positioner
- Bæreevne op til 200 kg
- Vejrbestandig på grund af brug af rustfrit materiale af høj kvalitet
Brugertilpasset stativløsning
Brugertilpassede tromle- og ringstativsystemer
Vores stativsystemer kan planlægges individuelt for at tilpasse sig fleksibelt til alle krav og efterfølgende udvides efter behov. De er en ideel opbevaringsmulighed og tillader, at genstande fra stativet kan bruges direkte.
- Nydelig og overskuelig opbevaring af alle artikler
- Lav opsætningstid
- Kabler kan bundtes fra stativet
- Nem afmontering
Plasttromle
Tromler til hygiejnisk krævende anvendelser
Skal du opfylde visse hygiejnekrav? På anmodning kan du også modtage vores kabler og ledninger mod et tillægsgebyr på miljøvenlige genanvendte plasttromler, som du kan bruge i rene rum.
- Egnet til brug i rene rum
- Lavet af polypropylen
- Høj stabilitet på trods af lav nettovægt
- Egnet til eksport
- Vælgbare tromlestørrelser er de samme som LAPP
Lamiflex-hus
Intelligent tromlehus til søtransport
Har du brug for en pakkeløsning, der er egnet til søfragt? Vi kan tilbyde dig det omkostningseffektive Lamiflex-hus som et enkelt og tidsbesparende alternativ til træpladehuset. Dette beskytter effektivt kablet mod påvirkninger under søtransport.
- Reducerer skader på tromleflangerne ved at fastgøre huset med selvklæbende tape.
- UV-stabilt tromlehus med perfekt pasform mellem kabeltromleflangerne (uden hulrum)
- Beskytter effektivt kablet mod skader (stødbestandighed op til 100 kg/cm3)
- Modstandsdygtig over for insekter og havvand
- Reducerer risikoen for skader (ingen søm eller træsplinter)
Tromle med flere kamre
Montering af flere kabler og tråde på stedet
Den individuelt konfigurerbare, gebyrbaserede flerkammertromle kan bruges til at udføre stranding direkte på din byggeplads. Tromlen med flere kamre gør det muligt at indsætte flere kabler samtidig på dit arbejdssted.
- Reduktion af transportomkostninger
- Samtidig installation af flere kabler på installationsstedet
- Forenklede processer på stedet
- Kompleks snoning af flere linjer er ikke nødvendig
Systemer til enkeltledere
Mobil transport, organisering og skæresystem
Har du brug for et mobilt transport-, organiserings- og skæresystem til dine enkeltledere? LAPP har løsningen! Der er to grundlæggende systemer til rådighed til LAPP-enkeltledere: TRONIC-kassen eller TRONIC-modulet med forskellige vogne og enkeltlederkapacitet. Eventuelt kan måleenheder med en klippeenhed også vælges til begge systemer. Med TRONIC S12-enkeltledervognen har vi også en transport-, organiserings- og klippeløsning klar til LAPP.
- Forenkler håndteringen med enkeltledere og spoler
- Ren og overskuelig opbevaring
- Direkte fjernelse af materiale fra en lang række artikler på anvendelsesstedet
- Hurtig og effektiv konfektionering med korte opsætningstider
- Opbevaring og afrulning egnet til kabler (uden vridning eller knæk)
Transportstativ
Transport og opbevaring af stående tromler
Af hensyn til kvalitet, sikkerhed og håndtering transporteres store tromler på specielt designede (IPPC-standardiserede) trærammer. Transportrammer leveres gratis til store tromler med en flangediameter på 140 cm og derover.
- Firevejsindgang
- Sikker stand, selv på dårligt terræn (byggeplads)
- Egnet til eksport i henhold til IPPC-standarden
Tromlevogn
Mobil transport, bestilling og skærevogn
Har du brug for en mobil afviklings- og opbevaringsmulighed for flere tromler? LAPP har løsningen! Tromlevognen kan udstyres med otte tromler og kan om nødvendigt udvides med fire spoleaksler. Det betyder, at tromler med en flangediameter på mellem 40 og 50 cm og en samlet belastning på op til 400 kg nemt kan transporteres til brugsstedet.
- Overskuelig opbevaring og direkte brug af tromlerne
- Nem og hurtig fjernelse af individuelle kabler
- Lav opsætningstid
- Kabelbundtning fra tromlevognen er mulig