Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Pålidelige netværksløsninger til forbindelse i industrien


Moderne fabrikker kræver problemfri forbindelse. Fra kontrolrummet til maskinparken leverer LAPP gennemtestede netværksløsninger, der sikrer, at driften kører problemfrit. Vores omfattende sortiment af Ethernet-switche, patchkabler, cordsetter og decentraliserede I/O-komponenter giver dig mulighed for at opbygge netværk, du kan stole på. 


Du får fordel af høj pålidelighed, sikker datatransmission og optimal integration i eksisterende infrastrukturer. Dette giver dig mulighed for at lægge grundlaget for effektive processer, maksimal gennemsigtighed og fremtidssikre automatiseringsløsninger.

Oplev vores løsninger

Er du klar til at opgradere dit industrielle netværk i branchen?

Vores specialister i netværksløsninger står klar til at hjælpe. Vi står klar til at støtte dit projekt.
Tag kontakt til vores team.

Alt, hvad du har brug for – integrerede løsninger


Hver eneste komponent i dit netværk er vigtig. LAPP’s modulopbyggede løsninger er udviklet til at fungere sammen og giver dig fleksibilitet, pålidelighed og ydeevne på alle niveauer.

Hvorfor bør du vælge LAPP til din netværksinfrastruktur?


Vores komponenter er bygget til at holde. De er udviklet til industrielle miljøer og bygger på årtiers erfaring inden for netværksforbindelser.
En pålidelig partner inden for afbrydere, kabler og I/O-enheder. Det integrerede design sikrer problemfri kompatibilitet i hele dit netværk.
Vores team har indgående kendskab til industrielle netværk. Fra specifikation til installation står vi klar til at hjælpe dig med at gøre dit projekt til en succes.
Takket være den modulopbyggede arkitektur kan dit netværk vokse i takt med din virksomhed. Du kan øge kapaciteten uden at skulle udskifte infrastrukturen.

Switche

Ethernet-switche i industriel kvalitet til brug i krævende miljøer. Styr din netværkstrafik med tillid, uanset om du har brug for ikke-administrerede switches i entry-level-klassen eller fuldt administrerede løsninger.
Se produkter

Patchkabler og kabelsæt

Forudkonfigurerede kabler, der er klar til tilslutning. Undgå tilslutningsfejl på stedet og reducer installationstiden. Fås i M8–M12 og RJ45 – testet for pålidelig ydeevne i dit industrielle netværk.
Se produkter

Fjernbetjente I/O’er

Placer fjern-I/O’erne tættere på dine maskiner. LAPP’s decentraliserede I/O-løsninger reducerer ledningsføring og øger systemets fleksibilitet i dit netværksbaserede fabriksmiljø.
Se produkter

Frequently asked questions

Ikke-administrerede switches er enkle plug-and-play-enheder, der automatisk videresender data uden at kræve nogen form for konfiguration. De er ideelle til enkle netværkstopologier, hvor al trafik har samme prioritet.


Administrerede switches tilbyder avancerede funktioner såsom redundansprotokoller og netværksovervågning. Vælg administrerede switches, hvis du har brug for at styre trafikken, sikre netværkets pålidelighed eller overvåge ydeevnen i komplekse brancher.
LAPP’s ETHERLINE® ACCESS-serie omfatter begge typer, så du kan vælge det rette kontrolniveau til din anvendelse.

Ja, LAPP tilbyder patchkabler og cordsets med forskellige stiktyper. Tilslutningerne i hver ende af en kabelkonfektionering skal dog være kompatible med din hardware (switch-porte, enhedsgrænseflader osv.). Vi anbefaler, at man fastlægger alle stiktyper allerede i planlægningsfasen for at sikre, at hele netværket er kompatibelt.


Vores salgsteam kan hjælpe dig med at udarbejde en kabelføringsstrategi, der kombinerer forskellige stiktyper, hvor det er nødvendigt, uden at det går ud over pålideligheden.

LAPP ETHERLINE® ACCESS-switche er udviklet til industrielle miljøer. Takket være deres mange forskellige specifikationer er de velegnede til fabrikshaller, udendørs installationer og andre krævende miljøer. De detaljerede specifikationer findes i vores produktdatablade.
LAPP’s fjern-I/O-løsninger understøtter de vigtigste industrielle Ethernet-protokoller. Kompatibiliteten afhænger af det specifikke I/O-modul og dit styresystem. Vi anbefaler, at du drøfter dine protokolkrav med vores team i specifikationsfasen, så vi kan anbefale den rigtige løsning.

Netværkets pålidelighed afhænger af tre faktorer:
1.    Ekstra komponent hvis noget fejler
2.    Kabelkvalitet
3.    I/O-fordeling

Kontakt venligst vores eksperter inden for industriel netværksforbindelse for at få en detaljeret vurdering af topologien. Vi kan gennemgå dit miljø og anbefale en løsning, der skaber balance mellem omkostninger, ydeevne og pålidelighed.

Helt sikkert! LAPP samarbejder med systemintegratorer, maskinbyggere og operatører af industrianlæg om at udvikle og implementere komplette netværksløsninger. Vores tilgang omfatter:
1.    Vurdering af anlægget: Oversigt over din nuværende infrastruktur og dine behov
2.    Design og specifikationer: Opbygning af en topologi med passende switche, kabelføring og I/O
3.    Valg af komponenter: Anbefalinger til de rigtige LAPP-produkter til dit miljø
4.    Support: Teknisk assistance ved installation og idriftsættelse
Kontakt venligst vores salgsteam med en oversigt over dit projekt, så sørger vi for, at du kommer i kontakt med en ingeniør for anvendelse.
 
Datablade for alle LAPP-netværkskomponenter kan findes på vores hjemmeside. Du kan også downloade:
•    Installationsvejledninger
•    Overensstemmelsescertifikater
•    Miljøspecifikationer
Er der noget bestemt, du har brug for? Kontakt venligst vores tekniske supportteam – de kan udarbejde skræddersyet dokumentation til netop din anvendelse.
 
Ja. LAPP fremstiller skræddersyede patchkabler og cordsets efter netop dine specifikationer. Uanset om du har brug for en bestemt længde, en bestemt kombination af stik eller en bestemt afskærmningskonfiguration, kan vi udvikle en løsning til dig.
Begge anvendes i industrielle Ethernet-anvendelser, men har forskellige styrker:
M12:
•    Rund stikforbindelse 
•    Fremragende IP67-pakning til våde/snavsede omgivelser
•    Mere robust ved anvendelse i miljøer med kraftige vibrationer
•    Anvendes ofte til distribuerede enheder og maskingrænseflader.
RJ45:
•    Rektangulær modulær sammenkobling
•    Omkostningseffektivt til standardinstallationer
•    Branchestandard for IT- og netværksinfrastrukturer
•    Enklere tilslutning på stedet, hvis det er nødvendigt
Vælg M12 til barske og krævende miljøer; RJ45 til renere og beskyttede miljøer. LAPP tilbyder begge dele. Kontakt os gerne for at drøfte dine specifikke behov.
 

Oplev LAPP’s netværksløsninger i praksis

Besøg vores LAPP Exploration Center og se, hvordan Ethernet-switche, patchkabler, cordsets og decentraliseret I/O fungerer sammen i et virkeligt industrielt miljø. Vores specialister står klar til at besvare dine spørgsmål og præsentere løsninger, der er skræddersyet til netop dine udfordringer.
Læs mere om vores LAPP Exploration Center

Fra komponenter til komplette systemer

Industriel kommunikation er mere end blot enkelte enheder – det er et komplet system. Find ud af, hvorfor det fysiske lag i netværksforbindelsen er afgørende for din automatiseringsstrategi, og hvordan du opbygger netværk, der fungerer pålideligt fra første dag.
Læs hele artiklen

Søgning efter patchkabler og cordset

Med vores søgefunktion til patchkabler og cordset kan du med blot få trin finde den rigtige kombination af kabel og stik til netop din anvendelse. Finder-funktionen guider dig intuitivt gennem udvælgelsesprocessen og viser straks egnede produkter.
Kom i gang nu

Er du klar til at opgradere dit industrielle netværk i branchen?

Vores specialister i netværksløsninger står klar til at hjælpe. Uanset om du har brug for produktanbefalinger, skræddersyet ingeniørarbejde eller et komplet systemdesign, står vi klar til at støtte dit projekt.
Tag kontakt til vores team.