Miljø
Hos LAPP fokuserer vi på bæredygtig, miljøvenlig ledelse og ansvarlig brug af naturlige ressourcer. For at reducere vores egen CO₂-udledning lægger vi stor vægt på en ressourcebesparende drift af vores bygninger og anlæg. Hjertet på LAPP banker i produktion, udvikling og administration. Vi arbejder hele tiden på at planlægge, opføre og drive bygninger på en bæredygtig måde. Dette omfatter også identifikation af de største energikilder og efterfølgende optimering af forbruget.
Siden 2019 har LAPP købt 100 procent grøn strøm i Tyskland - suppleret med egne fotovoltaiske og geotermiske systemer. På mange internationale LAPP-lokationer produceres der også elektricitet fra vedvarende energikilder ved hjælp af vores egne fotovoltaiske systemer. Næsten alle LAPP-produktionsanlæg og en stor del af distributionsselskaberne er ISO14001-certificerede. Tyve af vores virksomheder i EMEA-regionen arbejder tæt sammen om energiledelse som en del af en ISO 50001-matrixcertificering. Konsekvent kvalitetsstyring i overensstemmelse med ISO 9001 sikrer de høje kvalitetsstandarder på LAPP, som primært fokuserer på produkter med en høj grad af pålidelighed og robusthed.
Vores miljømål er at reducere CO₂-udledningen (Scope 1&2, basisår: 2022) på virksomhedsniveau med 50 procent inden 2027.
Mens vi bevæger os mod en klimavenlig fremtid, fokuserer vi også på vores værdikæde. I den cirkulære økonomis ånd arbejder LAPP sammen med partnere om at videreudvikle produkter og processer for at undgå affald og genbruge ressourcer.
Kortere transportruter, effektive forsendelsesprocesser
Vores globale logistikcentre koordinerer løbende, hvilke produkter der produceres i hvilke fabrikker rundt om i verden, og i hvilke logistikcentre de opbevares, afhængigt af deres egnethed til vores globale eller lokale portefølje med regionale overvejelser. Dette sikrer kortere transportveje og effektive forsendelsesprocesser takket være sofistikerede digitale logistikløsninger.
Derudover er vi altid på udkig efter måder at optimere emballagen på, som er afgørende for beskyttelse og sikker transport af produkter, og at spare materiale, for eksempel ved at bruge en høj andel af genbrugsmateriale. Takket være interne initiativer har LAPP reduceret mængden af plastemballage og øget andelen af genanvendte råmaterialer.
Spar på emballagen, reducér farligt affald
Blandt andet er tykkelsen af den plastfilm, som LAPP bruger til at pakke sine kabelprodukter, blevet reduceret fra 80 til 70 µm.
Takket være de linerfrie etiketter, som ikke kræver en silikonebelagt bagsidefilm, kan man undgå farligt affald. Derudover tilbyder LAPP en indsamlingsservice til returnering af genanvendelige tromler af massivt træ. Tromler af massivt træ, som ikke er egnede til genbrug, genanvendes og oparbejdes ved hjælp af en særlig træpresse. Takket være denne genbrugscyklus sparer LAPP fire gange sin bortskaffelse af træ.
Ud over de lovende enkeltprojekter har vi sat os det mål at udvikle en holistisk strategi for cirkulær økonomi.