Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6
CE markedVDE certified
uv-resistant.waterprooficon sturgeon signal

A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel

Telefonkabel; PE; Geschirmt; feste Verlegung

A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6

1591053

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

241,33 €

(241,33 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Anwendung

  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Für den Außenbereich geeignet.