Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6
CE markedVDE certified
uv-resistant.waterprooficon sturgeon signal

A-2YF(L)2Y...ST III BD Außenkabel

Telefonkabel; PE; Geschirmt; feste Verlegung

A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6

1591028

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

598,40 €

(119,68 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 500 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Anwendung

  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Für den Außenbereich geeignet.