Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Conductor end sleeves AH, not insulated Aderendhülse
cUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistance

Aderendhülsen AH, nicht isoliert

Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 0.75mm²; Gesamtlänge: 10mm; Elektrolytkupfer verzinnt

ADERENDHÜLSEN AH DIN 0,75/10

61721530

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7,25 €

(1,45 €/100 Stück)

Anzahl

500 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leicht trichterförmige Aufweitung zum einfachen Aufschieben auf die Litze

Anwendung

  • Schaltschrankverdrahtung