61721880
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 0.75mm²; Gesamtlänge: 14mm; weiß; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI N 0,75/8 WH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6,15 €
(1,23 €/100 Stück)
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet