61801670
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 1mm²; Gesamtlänge: 14.5mm; rot; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI DIN N 1/8 RD
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5,30 €
(1,06 €/100 Stück)
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet