61801750
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 2.5mm²; Gesamtlänge: 15mm; blau; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENHÜLSEN AHI DIN N 2,5/8 BU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7,25 €
(1,45 €/100 Stück)
500 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet