61801850
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.091; Für Querschnitt: 16mm²; Gesamtlänge: 23mm; blau; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI DIN N16/12BU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5,85 €
(5,85 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet