61801870
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.091; Für Querschnitt: 25mm²; Gesamtlänge: 29mm; gelb; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHI DIN N25/16YE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5,60 €
(11,19 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet