61746501
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 1.5mm²; Gesamtlänge: 19.5mm; schwarz; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHK 1,5/10 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7,65 €
(7,65 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Größere Isolationsdicken und Wandstärken für höhere Belastung
- Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschlusssicheren Leitungen bis 3kV
Anwendung
- Für dickwandige Leitungen
- Aderendhülsen-Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für dickwandige Leitungen (z.B. NSGAFÖU)
- Einsatz bei ungesicherten Anschlüssen in Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabel usw.